Le système de connecteurs MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) grandit : la gamme de connecteurs MCS MAXI 6 convient pour des sections de conducteur jusqu'à 10 mm2 et dispose d'un levier intégré qui permet un câblage rapide et confortable à la main.
Le système de connecteurs MCS MAXI 6 est idéal pour les courants plus élevés avec un domaine de sections de conducteur de 0,2 mm2 à 10 mm2. Les connecteurs sont disponibles en versions de 2 à 9 pôles avec un pas de 7,62 mm, chacun dans les variantes fil-à-fil et fil-à-carte. Avec un courant de référence de 41 A, le système est particulièrement adapté au raccordement de l'électronique de puissance. Grâce à la technique de connexion Push-in CAGE CLAMP®, les conducteurs rigides et les conducteurs souples munis d'embout d‘extrémité sont directement enfichés. Les connecteurs sont disponibles dans un sens d'enfichage droit et coudé par rapport à la platine et rendent la connexion sur le circuit imprimé très flexible.
Les nouveaux connecteurs MCS MAXI 6 offrent une économie d'espace significative car, en plus de la section nominale habituelle, il est également possible de raccorder des conducteurs avec la plus grande section suivante (10 mm2).