Raccordements rapides avec nos connecteurs enfichables

La solution enfichable pour votre application

La bonne solution enfichable pour chaque application : que ce soit sur le circuit imprimé, dans l'armoire de commande ou pour la connexion des luminaires - avec les connecteurs WAGO, vous pouvez rapidement et facilement vous connecter à une grande variété de besoins.

Vos avantages :

  • Gamme étendue de produits pour chaque application

  • Conducteur toujours solidement serré par la technologie de connexion à ressort

  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®

  • Protection contre les erreurs garantie par les possibilités individuelles de codage

Aperçu de produit

Connecteurs pour toutes les tâches

Connecteur d'installation

Les connecteurs d'installation WINSTA® sont utilisés partout où les exigences d'installation sont répétées ou planifiées dans une grille, par ex. lors de l'installation de luminaires à grille ou encastrés. Les connecteurs assemblés réduisent les temps d'assemblage et les erreurs d'installation sur le chantier de la même façon.

Avantages :

  • Réalisation rapide dans des délais respectés grâce aux câbles préassemblés et à la connexion enfichable

  • Protection contre les erreurs de connecteur garantie par les possibilités de codage mécanique et de couleur

  • Dépannage simple et remplacement rapide des récepteurs enfichables connectés

Connecteurs pour circuits imprimés

Avec nos connecteurs pour circuits imprimés, vous obtenez un système de connecteur universel pour les applications industrielles et la connexion d'appareils qui répond à toutes les exigences pour le câblage de bout en bout du système. Plage de section de 0,08 à 25 mm² Les connecteurs PCB sont disponibles avec les trois versions de manipulation : levier, bouton poussoir ou ouverture de manipulation. Profitez de nos diverses familles de produits et trouvez toujours la bonne solution pour votre application.

Avantages :

  • Versions de manipulation : levier, poussoir, ouverture de manipulation

  • Polyvalence : en tant que connecteur pour circuits imprimés, en tant que connecteur traversant, en tant que connexion enfichable volante pour différents types de montage

  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®

  • Possibilités individuelles de codage

  • Possibilités de test efficaces

Connecteurs pour luminaires

La gamme de connecteurs WAGO pour luminaires et appareils comprend des systèmes de connecteurs avec présélection de phases pour luminaires de chemin lumineux et connecteurs de luminaires pour câblage interne.

Les connecteurs des systèmes de ligne d'assemblage rapide des séries 267 et 277 offrent une plate-forme modulaire pour des solutions d'éclairage simples et réactives, même lorsque les exigences changent.

Avantages :

  • Les connecteurs de luminaire de la série 873 sont protégés contre les contacts

  • Cela en fait une solution idéale pour réaliser des câbles de connexion enfichables de ballasts aux États-Unis et au Canada

Bornes sur rail enfichables

Utilisez le X-COM®-SYSTEM protégé contre les inversions pour vos armoires de commande et de contrôle : le système se compose de bornes sur rail spéciales comme bornes de base, de connecteurs mâles et femelles pour différents types de montage ainsi que de connecteurs mâles avec broches à souder.

Avantages :

  • Gain de temps et d'espace grâce au précâblage de faisceaux de câbles enfichables

  • Remplacement des modules plus simple et plus rapide par précâblage

  • Pas d'erreurs d'enfichage de connecteurs mâles et femelles de même nombre de pôles grâce au codage sans perte de nombre de pôles

  • Pour votre sécurité : tests possibles de groupes partiels/fonctionnels préassemblés avant le montage

Tous les produits

Découvrez tous les produits dans le domaine des connecteurs

Votre interlocuteur chez WAGO

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links