Versions de manipulation avec Push-in CAGE CLAMP ®
Les bornes sur rail mini sont disponibles avec deux variantes de fonctionnement : bornes avec un levier ou avec une ouverture de manipulation, qui permettent également un branchement direct avec des connexions Push-in CAGE CLAMP ®.
Les avantages des boutons poussoirs :
L'outil de manipulation peut être choisi librement.
La couleur orange met en évidence l'élément de manipulation et donne une vue d'ensemble.
Le bouton-poussoir est devenue une caractéristique distinctive dans le monde entier et est donc bien adapté pour une connexion sur le terrain.
Les avantages de l'ouverture d'actionnement :