Nouveautés

Nouveaux connecteurs MCS MAXI 6 avec levier – câblage sur site en un tour de main

  • 10/12/2021
  • Le système de connecteurs MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) grandit : la gamme de connecteurs MCS MAXI 6 convient pour des sections de conducteur jusqu'à 10 mm2 et dispose d'un levier intégré qui permet un câblage rapide et confortable à la main.

    Le système de connecteurs MCS MAXI 6 est idéal pour les courants plus élevés avec un domaine de sections de conducteur de 0,2 mm2 à 10 mm2. Les connecteurs sont disponibles en versions de 2 à 9 pôles avec un pas de 7,62 mm, chacun dans les variantes fil-à-fil et fil-à-carte. Avec un courant de référence de 41 A, le système est particulièrement adapté au raccordement de l'électronique de puissance. Grâce à la technique de connexion Push-in CAGE CLAMP®, les conducteurs rigides et les conducteurs souples munis d'embout d‘extrémité sont directement enfichés. Les connecteurs sont disponibles dans un sens d'enfichage droit et coudé par rapport à la platine et rendent la connexion sur le circuit imprimé très flexible.

    Les nouveaux connecteurs MCS MAXI 6 offrent une économie d'espace significative car, en plus de la section nominale habituelle, il est également possible de raccorder des conducteurs avec la plus grande section suivante (10 mm2).

    Câblage direct à la main

    Afin de répondre aux besoins d'un fonctionnement clair et confortable, WAGO propose avec le MCS MAXI 6 d'autres connecteurs enfichables, qui permettent une manipulation intuitive et sans outil par le levier. Comme aucun outil n'est nécessaire pour ouvrir le point de connexion, le connecteur peut être branché rapidement et facilement à la main, ce qui représente un gain de temps considérable pour le câblage sur le terrain.

    Le contact est réalisé de manière absolument sûre car le levier peut être fermé sans effort. Les positions de verrouillage sont à la fois ouvertes et fermées clairement et reconnaissables par un signal audible lors de l'enclenchement.

    Comme le prouvent déjà les produits MCS existants, les nouveaux connecteurs offrent également une sécurité maximale sur le terrain grâce à une protection à 100% contre l'inversion, un codage individuel et un verrouillage optionnel.

    Bornes et connecteurs
    Connecteurs pour circuits imprimés avec leviers

    Les bornes PCB et les connecteurs PCB avec leviers doivent résister à une grande variété d'exigences - qu'il s'agisse de machines, de systèmes et d'appareils de plus en plus petits ou de conditions exigeantes.

    Bornes et connecteurs pour circuits imprimés WAGO avec levier

    Découvrez dès maintenant les avantages et les applications possibles !