Instructions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 230 V DES PRISES DANS LES CANAUX DE CÂBLES AVEC SÉLECTION DE PHASE LIBRE.

Description

Avec quelques composants standard WINSTA®, les prises de canal peuvent être connectées rapidement et sans erreur dans les canaux de câbles. La ligne d'alimentation conventionnelle à 5 fils (1) est connectée avec un connecteur femelleWINSTA® à 5 pôles et le boîtier de décharge de traction (2) sur site. Le câblage supplémentaire se fait simplement en branchant les câbles de connexion WINSTA® pré-assemblés (3). Ceux-ci sont préconfectionnés à une extrémité avec une prise standard et à l'autre extrémité avec un distributeur. Le distributeur est équipé d'une prise femelle à 5 pôles pour le câblage traversant de la tension d'alimentation de 400 V et d'une prise à 3 pôles. Un câble de connexion à 3 fils (5) est utilisé pour connecter les prises de canaux équipées de la connexion WINSTA®. Utilisez le levier de commutation blanc sur le distributeur pour sélectionner la phase désirée pour la sortie tripolaire. Ainsi, vous pouvez exploiter symétriquement les phases sur site. Le câblage traversant du 400 V est réalisé au moyen d'un câble de raccordement à 5 fils (4).

Conseils :

  • Lorsque vous installez des réseaux AV et ASC ensemble dans un canal de câbles, cet exemple d'installation peut être fait en noir pour l'alimentation AV et en blanc pour l'alimentation ASC. Ce faisant, les réseaux peuvent être identifiés rapidement et facilement.

  • Si vous utilisez plusieurs circuits, vous ne perdrez pas l'aperçu avec l'utilisation des étiquettes de marquage WINSTA® (référence 770-450). Les repères peuvent être facilement étiquetés avec un stylo sur le chantier

Liste de pièces

1. Câble de raccordement classique

2. 770-105

3. 771-8965/007-101

4. 771-8965/007-101

5. 771-9993/006-x01

WAGO en pratique

Autres instructions pour le système de connecteurs WINSTA®

Connexion des capteurs DALI

Connexion à faible encombrement dans une ligne DALI

Connexion de luminaires commutés