Description
Avec seulement quelques composants standard WINSTA®, les luminaires de trois circuits peuvent être connectés rapidement et sans erreur. La ligne d'alimentation conventionnelle à 5 fils (1) est câblée avec un connecteur femelle WINSTA® à 5 pôles et le boîtier de décharge de traction (2). Jusqu'à trois parties de ligne à 5 brins peuvent être connectées au distributeur en H (3). Le câblage supplémentaire se fait simplement en branchant les câbles de connexion WINSTA® pré-assemblés (4). Ceux-ci sont préconfectionnés à une extrémité avec une prise standard et à l'autre extrémité avec un distributeur. Le distributeur est équipé d'une prise femelle à 5 pôles pour le câblage traversant du câble à 5 fils et d'une prise femelle à 3 broches pour le raccordement du luminaire. Utilisez le levier de commutation blanc sur le distributeur pour sélectionner le circuit désiré pour la sortie tripolaire. Cela vous permet de personnaliser le circuit pour que les luminaires soient connectés sur site. La connexion des luminaires (6) dépend de la connexion existante au luminaire (5).