La communication industrielle doit être rapide, en temps réel et normalisée afin que les entreprises puissent relever les défis de la numérisation. C'est pourquoi WAGO encourage avec ardeur OPC UA via TSN comme une communication qui permet des solutions de demain multi-plateformes et indépendantes du fournisseur.
Le développement de solutions de communication pour les applications temps réel et capteur-cloud dans l'environnement industriel est l'objectif des efforts mondiaux. L'une des approches les plus prometteuses est la future norme industrielle OPC UA via TSN. TSN (Time-Sensitive Networking) a pour objectif d'étendre l'ETHERNET traditionnel aux capacités requises pour la transmission de données en temps réel, avec une bande passante de plusieurs gigabits. En combinaison avec le protocole de communication indépendant du fabricant OPC UA, il permet une utilisation rapide, simple et sécurisée des informations sur différents systèmes de fournisseurs. WAGO proposera donc à l'avenir des OPC UA via TSN sur ses contrôleurs.