Automatisation ouverte avec WAGO

Automatisation ouverte avec WAGO

Flexibilité maximale pour tous les domaines d'application

Qu'il s'agisse de l'énergie et de la technique du bâtiment, de la construction mécanique ou de l'industrie des processus : aujourd'hui, l'automatisation fait déjà partie intégrante de presque tous les secteurs économiques. Grâce à notre plate-forme d'automatisation, basée sur des normes indépendantes des fabricants pour le matériel et les logiciels, les utilisateurs peuvent exploiter pleinement les possibilités de la numérisation et se positionner ainsi pour l'avenir.

Avec une base solide de plus de 500 modules et interfaces, notre système offre une large gamme d'options pour les applications éprouvées et nouvelles - du simple traitement du signal numérique et analogique à la communication spécifique à l'industrie.

Le Single Pair Ethernet : une technologie clef

Double cœur, possibilités illimitées : Single Pair Ethernet (SPE) simplifie l'industrie 4.0 et permet une communication cohérente de bout en bout, du niveau du terrain jusqu'au cloud. WAGO a reconnu le potentiel de SPE et s'est donné pour mission de faire progresser l'automatisation ouverte grâce à cette nouvelle technologie. 

Communication ouverte via OPC UA

La nouvelle technologie permettant un échange de données sûr, fiable et indépendant des fabricants se répand rapidement dans les réseaux industriels. WAGO s'appuie également sur le potentiel de la norme ouverte et a mis en œuvre divers profils de serveur OPC UA pour ses contrôleurs et panneaux de commande de la série PFC.

Écrans tactiles 600

Des écrans tactiles performants pour des tâches de commande et de visualisation exigeantes améliorent la convivialité des machines et des installations et impressionnent par leur conception et leur technologie.

Vos avantages :

  • Vitesse de travail rapide avec le puissant processeur multicœur Cortex-A9

  • Programmation flexible dans IEC 61131 ou directement sous le système d'exploitation Linux® « open source »

  • Interface de configuration spécifique à l'utilisateur et utilisation pratique directement sur l'appareil

  • Gain de temps avec un concept de fixation unique

  • Connexion standard aux solutions cloud WAGO avec les Control Panels

Contrôleurs

Performances et disponibilité optimales : grâce à des rendements accrus, une faible consommation d'énergie, de nombreuses interfaces, des encombrements réduits et une haute sécurité, nos contrôleurs conviviaux (API) sont des solutions d'automatisation économiques.

Vos avantages :

  • Programmable avec CODESYS (CODESYS V3) et CODESYS V2

  • Indépendant du bus de terrain – support de tous les bus de terrain & protocoles ETHERNET standards (PROFIBUS®, MODBUS®, PROFINET®, ... )

  • Puissance de calcul échelonnable des contrôleurs de bus de terrain jusqu'aux contrôleurs PFC100 et PFC200

  • Idéal pour combiner avec le WAGO-I/O-SYSTEM 750 : plus de 500 modules différents pour une flexibilité maximale et une diversité fonctionnelle

  • Également pour une utilisation dans des environnements sévères

Pour l'armoire de commande – WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 est caractérisé par son champ d’application universel et sa grande largeur de gamme. Avec plus de 500 bornes différentes, la diversité et la flexibilité sont si grandes, que chaque besoin y trouve sa solution, dans de nombreuses industries.

Avantages :

  • Indépendant des bus de terrain

  • Une utilisation flexible

  • Reconnu et homologué dans le monde entier

  • Plus de 500 bornes différentes, y compris la sécurité fonctionnelle et Ex i

  • Niveau de connexion enfichable en option sur la série 753

Pour environnements extrêmes – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

La conception extrêmement robuste du système WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR vous donne les avantages suivants : une disponibilité optimisée d'installation, un faible encombrement et de faibles coûts d'énergie et de maintenance en éliminant le recours à la climatisation supplémentaire ; le système est adapté aux applications exigeantes où les éléments suivants sont particulièrement importants :

Avantages :

  • Températures ambiantes extrêmes

  • Insensibilité aux perturbations et résistance aux chocs de tension

  • Résistance aux vibrations et aux chocs

  • Protection contre les risques d'explosion

Extended Connectivity avec WAGO I/O System Field

Vos avantages :

  • Une solution d'automatisation ouverte à l'épreuve du temps prend en charge les dernières technologies de communication

  • Différentes variantes de boîtier permettent une adaptation optimale à toutes les applications et machines.

  • IO-Link en tant que précurseur pour une production rapide, flexible et efficace

  • Plus de transparence grâce à une gestion innovante de la charge