Sujets

Linux embarqué

  • 10/17/2018
  • Automatisation ouverte avec WAGO

    Le meilleur système d'exploitation pour votre automatisation

    Le système d'exploitation Linux®, basé sur nos contrôleurs PFC100 et PFC200 et les panneaux de contrôle, offre des avantages imbattables : il est léger, sécurisé et vous offre la flexibilité dont vous avez besoin pour votre projet d'automatisation. Grâce à « open source », vous pouvez toujours adapter le code source à vos besoins individuels. De plus, Linux® se caractérise par sa grande stabilité et est optimisé en permanence par la communauté active open source. Ainsi, vous êtes bien préparé pour les besoins futurs, notamment en matière de sécurité.

    Inclus dans le contrôleur : Embedded Linux

    Nous rassemblons ce qui va de pair - et combinons le matériel WAGO hautes performances avec le système d'exploitation Linux® à l'épreuve des évolutions futures.

    Utilisez les logiciels plus rapidement : avec Docker

    La technologie de conteneur de Docker rend la gestion des logiciels aussi simple que la gestion des applications.