IoT et Edge Computing

Mettre en œuvre la communication machine de manière flexible et pérenne

Le terme Internet des objets (IoT) décrit un processus essentiel : les données de terrain distribuées de manière décentralisée sont enregistrées, traitées puis mises à la disposition de différents utilisateurs pour une analyse plus approfondie si nécessaire. La valeur ajoutée qui résulte de la mise en réseau de différentes machines dans une production se voit dans l'application spécifique - que ce soit par l'augmentation de l'efficacité énergétique, l'utilisation plus efficace des techniciens de service grâce à la maintenance à distance ou de nouveaux modèles commerciaux. Avec les solutions logicielles et matérielles de WAGO, vous pouvez mettre en œuvre votre communication machine de manière flexible et pérenne et utiliser de manière cohérente les avantages de la numérisation.

Industrial Cloud

Unlike the business or private cloud, the industrial cloud is highly specialized to map industrial applications: It is about networking controllers and digitalizing processes, machines, systems and buildings (assets). Above all, flexible solutions are required because the asset data must often be communicated into a different, predetermined infrastructure.

IoT and Edge Computing

When real-time data is involved, data processing has become increasingly important. More and more computing power is needed, placing corresponding demands on databases, as well as analysis and optimization algorithms, directly in the field.

WAGO Analytics

Lorsqu'il s'agit d'optimiser des machines ou des systèmes, des défis particuliers résident dans l'optimisation de la compréhension des processus, la quantification et le transfert des résultats dans le processus. WAGO Analytics prend tout en charge, de l'acquisition des données à l'analyse.

Réseau de partenaires IoT

Combiner différentes expertises dans un seul écosystème et créer conjointement des solutions de bout en bout pour le client - c'est ce que représente le réseau de partenaires WAGO IoT. Nos partenaires WAGO IoT complètent notre offre pour le WAGO Cloud, la connectivité cloud, les passerelles IoT et les contrôleurs. De cette façon, nous assurons toujours une solution basée sur les besoins dans les projets

Eine wesentliche Herausforderung besteht heute darin, die große Zahl bestehender Anlagen IoT-fähig zu machen. Das können wir mit unserer offenen Automatisierungsplattform leisten

Jürgen Pfeifer | Business Developmement | IoT & Cloud Partnermanager

Cas d'utilisation de l'IoT

Cas d'utilisation de l'IoT directement issus de la pratique

L'IoT industriel comme base de la gestion du cycle de vie des produits

La mise en réseau avec l'IoT industriel (IIot) est la condition préalable à de nombreuses applications basées sur les données, telles que la gestion moderne du cycle de vie des produits (PLM). Le département PLM Innovation a développé une solution pour cela. Il offre une valeur ajoutée qui va au-delà de la connexion d'une machine de production.

Les caméras thermiques industrielles détectent une augmentation de la température corporelle

Les caméras thermiques sont souvent utilisées pour la détection précoce des dangers et sont également utiles en médecine du travail. Les caméras sont capables de détecter un écart notable de la température corporelle des personnes - comme une légère fièvre due au Covid-19. Les entreprises contrôlent ainsi des sas pour personnes qui déclenchent automatiquement une alarme en cas de personnes malades.

En savoir plus

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

Votre interlocuteur chez WAGO

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links