Bien souvent, la transmission de données à partir de machines et d'installations directement vers une solution sur le cloud est trop consommatrice de ressources et n'est pas réalisable en raison des temps de latence courts exigés dans l'environnement industriel. L'edge computing ou informatique en périphérie de réseau est un concept bien établi, qui allie les avantages des architectures cloud décentralisées et ceux d'une architecture réseau locale.
Les données collectées peuvent être analysées directement sur les appareils périphériques, représentées sous forme de graphiques et mises à la disposition du cloud WAGO. Le transfert peut être utile, par exemple, pour des données particulièrement critiques. Les deux nouveaux appareils présentent également des avantages lorsque les données doivent être mises en mémoire tampon, par exemple dans les applications mobiles. Ils sont également basés sur du matériel compatible avec l'armoire de commande, peuvent être alimentés en 24 V et sont donc parfaitement adaptés à l'environnement d'automatisation.