Sélection de la langue d’affichage
buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Protection contre les surtensions et électronique spéciale

Les produits issus des domaines de la protection contre les surtensions et de l'électronique spéciale sont polyvalents.

Des modules d'interface dotés de fonctions spéciales assurent un traitement et une adaptation du signal sûrs et sans erreur.

Nos produits de protection contre les surtensions assurent une protection fiable des équipements et installations électriques contre les hautes tensions (par ex. bornes Varistor).

Nouveaux produits
Module de signalisation de résistance de mise à la terre

Détecter à temps les défauts de terre

Augmenter la disponibilité grâce à la maintenance préventive.

Vos avantages :

  • Mesure automatisée de la résistance d'isolement
  • Détection précoce des défauts à la terre naissantes
  • Signalisation des défauts d'isolation par LED et contact libre de potentiel

Nos produits du domaine de la protection contre les surtensions et de l'électronique spéciale.

Protection contre les surtensions

Avec la protection contre les surtensions, vous protégez vos équipements électriques et vos installations, de manière fiable contre les tensions élevées non admises, et vous garantissez ainsi la disponibilité des installations.

Vos avantages :

  • Protection de l'installation contre les surtensions en utilisant les modules de protection contre les surtensions
  • Économie de place par leur compacité
  • Réduction des coûts en empêchant les arrêts de fonctionnement
  • Haut niveau de sécurité opérationnelle et de disponibilité des installations en évitant les erreurs d'équipement dues à une surtension
ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik_2000x2000px.jpg

Découvrir les produits

Apprenez-en plus sur le sujet

Tous les produits

Découvrez tous les produits du domaine de la protection contre les surtensions et de l'électronique spéciale.

alle-produkte_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x1125.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Des thèmes et des produits appropriés

Modules d'interface

Le niveau de connexion sûr et sans entretien : les modules de transfert WAGO permettent un câblage rapide et flexible des signaux.

buehne_uebergabemodule_2000x1500_1.jpg

Modules d'alimentation

Tension d'alimentation constante à tout moment - dans le monde entier et dans une grande variété d'applications. Cela fait que les modules d'alimentation de WAGO ont tant de succès !

Stromversorung_2000x1500.jpg