[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement","name":"Technologie de raccordement électrique","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement/découvrir-marquage","name":"Marquage","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement/découvrir-marquage/materiel-reperage","name":"Matériel de repérage","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Matériel de repérage
19 juillet 2023
Tout sur le rouleau
Pour toutes les tâches dans l'armoire de commande - qu'il s'agisse du repérage de bornes, de câbles et de conducteurs ou d'appareils - WAGO propose les matériaux de repérage adaptés. Avec l'imprimante à transfert thermique Smart Printer, ces derniers peuvent être imprimés rapidement et facilement à l'aide du logiciel Smart Script.
Les matériaux se trouvent d'un seul tenant sur un rouleau - cela permet un montage rapide. Si nécessaire, ils peuvent aussi être utilisés individuellement, comme par ex. les bandes TOPJOB® S (2009-110). Celui-ci est fixé au début et il suffit ensuite de le tirer sur la zone correspondante, ce qui élimine le besoin d'un encliquetage individuel.
De plus, le repérage en fonction de la commande et l'utilisation complète des matériaux permettent de réduire le gaspillage. Selon l'application, des marqueurs de conducteurs et d'appareils sélectionnés sont disponibles en blanc, rouge, jaune, bleu ou vert.
Repérage de bornes
- Bandes de repérage imprimables sur plusieurs lignes
pour plus de visibilité dans l'armoire de commande
- Les repères WMB, WMB-Inline en rouleau : couvrent plusieurs tailles de bornes pour une grande diversité d'applications de repérage
Repérage de fils et câbles
- Différentes possibilités : douilles de repérage, étiquettes auto-protégées, repérage de fil à enfiler ou gaines thermorétractables
- Avec différentes surfaces d'impression
Marquage d'appareils
- Une gamme d'étiquettes pour l'appareillage, les disjoncteurs, les contacteurs, les plaques signalétiques et tous les autres appareils ainsi que la boutonnerie
- Disponible dans différentes couleurs et dimensions
Économisez avec l'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer
L'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer est universellement utilisable pour toutes les tâches d'étiquetage dans l'armoire de commande - et économise à la fois du temps et de l'argent. Comment ? Avec peu de changement de ruban encreur, elle assure une vitesse d'impression élevée ; de plus, l'investissement dans l'imprimante et les matériaux d'étiquetage est très faible.
Logiciel de repérage Smart Script WAGO
Le logiciel d'étiquetage parfait pour la création et l'impression de solutions d'étiquetage individuelles !
Avec l'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer, le logiciel d'étiquetage offre une solution efficace et rentable pour le marquage de composants comme les bornes, les étiquettes, les plaques signalétiques, les conducteurs ainsi que les armoires de commande et distributeurs complets.
Votre interlocuteur chez WAGO