Thema's

De perfecte oplossing voor shops en stores

  • 7/27/2022
  • Om concurrerend te blijven, moeten retailers aan tal van eisen voldoen. Een kostenefficiënte exploitatie van de filialen en een hoge beschikbaarheid van de technische installaties bieden in dit geval een steuntje in de rug.

    Beheer van gebouwen en eigendommen

    De oplossing van WAGO voor shops en stores

    Volledige concentratie op de core business

    De vraag is echter: hoe kunnen retailers deze technische werkzaamheden naast het dagelijkse werk verzetten? In dergelijke gevallen biedt de oplossing van WAGO voor het beheer van gebouwen en eigendommen uitkomst, een combinatie van voorgeprogrammeerde applicatiesoftware en cloudoplossing. De belangrijkste componenten voor de registratie van bedrijfsgegevens en de toestanden van de installaties, voor de opslag en de back-up van de gegevens evenals voor de visualisatie liggen veilig in de cloud. Hiermee kunnen filialen comfortabel en zonder onderhoud van een IT-infrastructuur of zonder administratieve systeemwerkzaamheden via een moderne webvisualisatie - en dus onafhankelijk van locatie en apparaat - worden beheerd.

    Eenvoudige configuratie - geen programmatie

    De voordelen van het systeem worden al bij de inbedrijfstelling duidelijk. Geheel volgens het motto "configureren - niet programmeren" kan de applicatie zonder kennis van programmeertalen en speciale tools via de intuïtieve gebruikersinterface worden geconfigureerd. De applicatiesoftware bevat alle relevante functies, inclusief monitoring en alarmering. Er dienen meerdere filialen met dezelfde configuratie gebruikt te worden. Geen probleem: met de oplossing van WAGO kan de configuratie eenvoudig gekopieerd en geschaald worden.

    Vrijheid voor individuele concepten

    De vooraf geconfigureerde oplossing biedt exploitanten de zekerheid dat alle kwaliteitsstandaarden nageleefd worden en de installaties in de desbetreffende filialen correct opgebouwd zijn. Tegelijkertijd maken de hoge mate van flexibiliteit en de schaalbaarheid van het systeem aanpassingen aan verschillende behoeften mogelijk. Retailers profiteren hierdoor van de vrijheid om individuele concepten in hun filialen te realiseren - en klanten onvergetelijke winkelervaringen te bezorgen.

    Avec la solution WAGO pour la gestion immobilière, les détaillants peuvent facilement gérer leurs succursales à l'aide d'une interface utilisateur moderne.

    Stephan Rothermel, Business Development Building chez WAGO

    Voordelen voor uw project

    • Configureren in plaats van programmeren: besturings- en regelingsfuncties eenvoudig aanmaken

    • Hoge investeringsveiligheid en schaalbaarheid van de totaaloplossing

    • Hiërarchische weergave van de gebouwen/eigendommen

    • Hoge en eenvoudige usability: gebruikersvriendelijke bediening - lokaal of centraal

    • Energierapport: opwekkings- en verbruiksgegevens van alle bereiken of van afzonderlijke bereiken incl. benchmarking over alle vestigingen

    • Registratie van storingsmeldingen, bijv. bij de warmtegeneratoren (verwarming, stadsverwarming)

    • Trending: ondersteuning bij de beoordeling van klachten van gebruikers Exploitanten kunnen verschillende technische installaties met de WAGO Cloud verbinden

    • Roll out: eenvoudig multipliceren van filialen

    • Multi Cloud-oplossingen: gelijktijdige verbinding met meerdere cloudoplossingen, bijvoorbeeld AWS en SAP, IBM, WAGO Cloud

    • Centraal gebruikers- en rollenconcept: gedefinieerde toegangsconcept tot afzonderlijke bereiken voor groepen

    WAGO beheer van gebouwen en eigendommen

    De oplossing in een oogopslag

    Automatiseren zonder programmeren

    De WAGO Application Building Control is een voorgeprogrammeerde applicatiesoftware waarmee alle benodigde functies voor de automatisering van gebouwen en verspreid liggende eigendommen eenvoudig gecreëerd kunnen worden.

    Gebouw makkelijk en efficiënt centraal beheren

    De verbinding met de WAGO Cloud Building Operation and Control (BOC) is de perfecte aanvulling op de oplossing en maakt de wereldwijde toegang tot alle gegevens mogelijk.