Modernisering op alle niveaus

De automatisering van energienetwerken heeft veel voordelen. Daartoe behoort de mogelijkheid om op afstand te monitoren en te schakelen. WAGO biedt hiervoor de passende oplossingen.

In de eerste stap kunnen netwerkexploitanten de WAGO-technologie gebruiken, om precies te identificeren waar hun infrastructuur moet worden gemoderniseerd. Later kunnen onze controllers worden gebruikt, om processen te automatiseren en het beheer van de belasting van het net te ondersteunen. Dit maakt het mogelijk, om beter gebruik te maken van de capaciteit van de netwerken - en om de behoefte aan nieuwe leidingen te verminderen.

WAGO in de netwerkautomatisering

Dit zijn onze oplossingen

WAGO Application Grid Gateway

De controllertoepassing biedt exploitanten van energiedistributienetten een economische oplossing om vaart te zetten achter de digitalisering van bestaande en nieuwe lokale netwerkstations. Ze resulteert in betere beoordelingen van de netwerkstatus en zorgt voor een efficiënte netwerkuitbreiding bij behoud van optimale Cyber-Security.

Intelligente lokale netwerkstations: sleutel voor het slimme stroomnet

Net als bij conventionele lokale netwerkstations verbindt het intelligente lokale netwerkstation (iONS) het middel- en het laagspanningsnet. In tegenstelling tot zijn minder slimme tegenhanger, kunnen verschillende meetgegevens worden verzameld en bestaat de mogelijkheid om deze vanop afstand te lezen. WAGO kan de complete automatiseringstechnologie van het intelligente lokale netwerkstation leveren: de controllers PFC200 aan de middenspanningszijde en aan de kant van de laagspanning, het paneel e!DISPLAY voor de visualisatie van de meet- en besturingsgegevens rechtstreeks op het intelligente lokale netwerkstation zelf, evenals de complete aansluittechniek. Dit zijn de voordelen van de WAGO-oplossing in een oogopslag:

  • Veelzijdig: de Controllers, die met CODESYS vrij programmeerbaar zijn, verzamelen via digitale en analoge signalen alsook via Modbus RTU of IEC 61850 alle gegevens van de verschillende systemen van het station.

  • Meertalig: onze controllers vertalen de gegevens in de door het leveringsbedrijf vereiste communicatieprotocollen zoals IEC 60870-5-101/-104 of IEC 61850, en sturen deze via een dataconnectie naar de controlekamer.

  • In de tegenovergestelde richting heeft de controlekamer via de controller toegang tot de systemen van het station, zoals de middenspanningsschakelinstallatie, beveiligingsapparatuur of de meetsystemen van verschillende fabrikanten.

  • Cyber-security: de gegevensstroom van de WAGO-controllers is beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang - ten eerste door de versleuteling van de gegevens met behulp van TLS1.2, en ten tweede via speciaal beveiligde verbindingen zoals IPsec of OpenVPN in overeenstemming met het BDEW-White Paper.

  • Cloud-connectiviteit: connectiviteit met de cloud dankzij MQTT-software-uitbreiding

Middenspanningsschakelinstallaties: met WAGO geautomatiseerd besturen

Schakelinstallaties in het distributienetwerk vormen een centraal onderdeel van een beveiligde energievoorziening. Om dit te waarborgen, is de automatisering van dergelijke stations met WAGO-controllers een goed alternatief. Enerzijds kunnen storingen snel opgespoord en gesignaleerd worden door het aansluiten van kortsluit- en aardfoutdetectiesystemen; aan de andere kant kunnen geautomatiseerde systemen ook op afstand worden geschakeld. Zo kunnen delen van het elektriciteitsnet snel worden hersteld en wordt de schaderadius geminimaliseerd. Dit zijn de voordelen van de WAGO-oplossing in een oogopslag:

  • Netwerksegmenten kunnen snel worden gereactiveerd.

  • Servicetechnici kunnen rechtstreeks naar de storingslocatie worden gestuurd.

  • Gemeten waarden van de middenspanning kunnen permanent worden verzonden naar de centrale.

  • Monitoring helpt asset management bij toekomstige netwerkplanning.

Onderstation: netwerkknooppunten altijd in het oog hebben

Onderstations fungeren als een interface tussen opwekking en distributie van hernieuwbare energie. In geval van een uitval kunnen de aangesloten producenten, zoals zonne- en windparken, niet langer in het elektriciteitsnet voeden. Afhankelijk van de ernst en de duur van de storing, kunnen aanzienlijke opbrengstverliezen of andere technische gebreken het gevolg zijn. Om uitvallen te voorkomen en storingen op korte termijn te kunnen elimineren, is monitoring op afstand van de onderstations en externe circuits in geval van een storing essentieel. WAGO-controllers kunnen deze taak veilig en betrouwbaar overnemen. Dit zijn de voordelen van de WAGO-oplossing in een oogopslag:

  • Nauwkeurige foutlocatie

  • Snel herinschakelen van netwerksegmenten

  • Servicetechnici kunnen rechtstreeks naar de storingslocatie worden gestuurd.

  • Gemeten waarden kunnen permanent worden verzonden naar de centrale.

Gasvoorziening: de druk veilig controleren

Veilige gastoevoer is net zo belangrijk als een veilige stroomvoorziening. Om dit te waarborgen, is het bewaken, besturen en regelen van gasdrukregelsystemen en -koppelingsstations essentieel. Daarnaast wint het gasnetwerk aan belang als onderdeel van sectorkoppeling. Vanwege de grote opslagcapaciteit in het gasnetwerk kunnen hier grote hoeveelheden energie worden opgeslagen. Ook om deze reden is automatisering van voedingsstations vereist. Dit zijn de voordelen van de WAGO-oplossing in een oogopslag:

  • Snelle probleemoplossing

  • Onlinemeting

  • PLC-functionaliteit maakt de implementatie van complexe controle en regulatie mogelijk.

  • De ondersteuning van alle gangbare veldbussystemen zoals PROFIBUS DP of Modbus RTU/TCP maakt de integratie van systemen van derden mogelijk.

  • Telecontroleprotocollen zoals IEC 60870 of DNP 3.0 maken de verbinding met de centrale besturingssystemen mogelijk.

  • Intrinsiek veilige I/O-modules maken de integratie van signalen van Ex-zones 0, 1 en 2 in het WAGO-I/O-SYSTEM mogelijk.

  • De geïntegreerde webvisualisatie maakt het mogelijk, om processen ter plaatse of op afstand weer te geven.

Warmtelevering: altijd de juiste temperatuur

Warmtekrachtkoppeling en de daarmee samenhangende bouw en uitbreiding van stads- en lokale warmtenetten vormen een belangrijk onderdeel van de energietransitie. In termen van implementatie betekent dit dat warmtekoppelings- en overdrachtstations veilig moeten worden geautomatiseerd. De klant heeft een gewaarborgde beschikbaarheid nodig, vooral in het koude seizoen - een storing zou hier fataal zijn! Dit zijn de voordelen van de WAGO-oplossing in een oogopslag:

  • Nauwkeurige foutlocatie

  • Snelle probleemoplossing

  • Onlinemeting

  • PLC-functionaliteit maakt de implementatie van complexe controle en regulatie mogelijk.

  • De ondersteuning van alle gangbare veldbussystemen zoals PROFIBUS DP of Modbus RTU/TCP maakt de integratie van systemen van derden mogelijk.

  • Telecontroleprotocollen zoals IEC 60870 of DNP 3.0 maken de verbinding met de centrale besturingssystemen mogelijk.

  • Intrinsiek veilige I/O-modules maken de integratie van signalen van Ex-zones 0, 1 en 2 in het WAGO-I/O-SYSTEM mogelijk.

  • De geïntegreerde webvisualisatie maakt het mogelijk, om processen ter plaatse of op afstand weer te geven.

Onze oplossingen in de praktijk

Druk veilig regelen

Smart Grids bieden ook tastbare voordelen op het gebied van gasdistributie. De DREWAG NETZ GmbH maakt haar gasdistributiestations daarom slimmer met WAGO-oplossingen.

Minder uitvaltijden

Het distributienetwerk van RheinEnergie maakt gebruik van WAGO I/O-controllers. Met succes: fouten kunnen sneller tot één netwerkstation worden beperkt.

Uw contactpersoon bij WAGO

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links