Beschrijving
De DALI Multi Master-klem 753-647 voldoet aan de vereisten van de DALI-standaard IEC 62386. De door diverse fabrikanten toegepaste DALI-standaard dient de interoperabiliteit van DALI-busdeelnemers in de verlichtingsbranche te waarborgen.
De 12 mm brede busklem functioneert als DALI-interface in combinatie met de controllers en busklemmen van de serie 750 (BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS en andere). Een DALI Multi Master-klem ondersteunt telkens 64 adressen voor „Control Gears“ (EVG's (elektronische voorschakelapparaten)) en 64 adressen voor DALI-sensoren. Iedere DALI EVG kan aan 16 groepen en 16 scènes worden toegewezen. De DALI Multi Master-klem biedt bovendien 16 extra virtuele groepen op de DALI-bus. DALI-voorschakelapparaten hebben een uniek adres, dat eenvoudig via de DALI-configurator toegewezen wordt (gratis WAGO-plug-in). De configurator is beschikbaar als autonome Windows-software of kan worden opgeroepen vanuit de software WAGO-I/O-CHECK. Met het WAGO-I/O-SYSTEM 750 zijn combinaties van DALI-besturingen met andere netwerken mogelijk. Meerdere DALI Master-klemmen kunnen bijvoorbeeld op een veldbuseiland worden aangesloten. Het maximale aantal busklemmen op een controller is afhankelijk van de benodigde geheugenruimte van de applicatie. Het veldbusknooppunt kan geprogrammeerd worden met de programmeersoftware WAGO-I/O-PRO. WAGO ondersteunt de programmering met een omvangrijke IEC 61131-3-bibliotheek en met eenvoudige modules voor de realisatie van complexe verlichtingsapplicaties. De alternatieve "Easy Mode" zorgt dankzij de eenvoudige functieoproepen voor een verlichtingsregeling zonder PLC-programmering. De busklem kan door middel van updates aan toekomstige eisen (aanpassing aan de actuele DALI-versie) worden aangepast. Voor inbedrijfstelling en onderhoud is een omvangrijke en eenvoudig te bedienen softwaretool beschikbaar die "stand alone" kan worden gebruikt of via de software WAGO-I/O-CHECK (als integraal onderdeel) kan worden opgeroepen.
Voor de voeding van de DALI Multi Master-klem zijn twee opties beschikbaar:
De DALI Multi Master DC/DC-omvormer (753-620) voor het voeden van een enkele busklem.
De voeding 787-1007 voor het voeden van meerdere DALI Multi Master-klemmen (753-647).