Informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de WAGO-website

  • 3/5/2025
  • Version: 05.03.2025

    1. Principiële bepalingen

    1.1 Elk gebruik van deze door WAGO GmbH & Co. KG en/of haar dochtermaatschappijen („WAGO“) aangeboden websites (hierna: „WAGO-website“) is voor alle geregistreerde gebruikers uitsluitend op basis van deze voorwaarden toegestaan. Door de website te gebruiken en zich te registreren aanvaardt de gebruiker de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen in afzonderlijke gevallen door verdere voorwaarden, bijv. voor de aankoop van producten en/of diensten worden aangevuld, gewijzigd of vervangen. Voor zover de gebruiker handelt in het kader van de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit of voor rekening van een overheidsinstantie, is § 312i lid 1 zin 1 nr. 1-3 van het Duitse Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

    1.2 WAGO stelt op de WAGO-website, vrijblijvend en zonder de volledigheid ervan te garanderen, bepaalde informatie en software, eventueel met bijbehorende documentatie, beschikbaar voor aanvraag of download. WAGO heeft het recht om het gebruik van de WAGO-website op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk stop te zetten of de inhoud te wijzigen. WAGO is niet verantwoordelijk voor de ononderbroken beschikbaarheid van de WAGO-website, aangezien rekening gehouden moet worden met een aantal variabele elementen zoals de status van het internet en van computersystemen. Sommige pagina's van de WAGO-website kunnen met een wachtwoord zijn beveiligd. WAGO behoudt zich het recht om ook tot dusver vrij toegankelijke websites aan registratie te onderwerpen. Toegang tot deze pagina's is in het belang van bedrijfsbeveiliging alleen mogelijk voor geregistreerde gebruikers. WAGO heeft te allen tijde het recht om de toegangsautorisatie te beëindigen, na een mogelijke opzegging door blokkering, voor zover dit niet in tegenstrijd is met andere overeenkomsten met de gebruiker. WAGO kan de overeenkomst beëindigen, indien de gebruiker onjuiste informatie heeft gegeven bij de registratie, een inbreuk heeft gepleegd tegen deze voorwaarden of tegen zijn specifieke verantwoordelijkheden in de omgang met de toegangsgegevens, een inbreuk heeft gepleegd tegen het toepasselijk recht bij toegang tot of gebruik van de WAGO-website of als hij deze website langere tijd niet heeft gebruikt.

    1.3 Na registratie ontvangt de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord (hierna ook: "Gebruikergegevens"). Bij eerste toegang zal de gebruiker het door WAGO verstrekte wachtwoord wijzigen in een persoonlijk wachtwoord, enkel door hem gekend. Met de gebruikersgegevens kan de gebruiker zijn toestemming voor gegevensverwerking bekijken, wijzigen of indien nodig intrekken of uitbreiden. De gebruiker zorgt ervoor, dat de gebruikersgegevens niet toegankelijk zijn voor derden en is aansprakelijk voor alle uitgevoerde bestellingen en andere activiteiten die gebeurd zijn met deze gebruikersgegevens.

    Indien de gebruiker vaststelt dat derden misbruik maken van zijn gebruikersgegevens, is hij verplicht WAGO hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, eventueel via een eenvoudige e-mail aan datenschutz@wago.com. Na ontvangst van de melding zal WAGO de toegang tot het wachtwoordbeveiligde gedeelte met deze gebruikersgegevens blokkeren. De blokkering kan pas na een speciaal verzoek van de gebruiker aan WAGO of na een nieuwe registratie worden opgeheven.

    1.4 De gebruiker kan te allen tijde schriftelijk verzoeken om zijn registratie te verwijderen, indien dit de verwerking van lopende contractuele relaties niet in de weg staat. WAGO zal in dat geval de gebruikersgegevens en alle overige opgeslagen persoonlijke gegevens van de gebruiker wissen, zodra deze niet meer nodig zijn.

    Voor het gebruik van de WAGO-website zijn bovendien het Privacybeleid en de Cookierichtlijnen van toepassing.

    2. Speciale voorschriften

    2.1 Bij gebruik van de WAGO-website mag de gebruiker (i) personen, met name minderjarigen, niet schaden of hun persoonlijke rechten schenden. (ii) met zijn gedrag op de goede zeden inbreken, (iii) intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten schade berokkenen, (iv) inhoud die virussen bevat, zogenaamde Trojaanse paarden, of andere software-beschadigende programmering doorgeven; (v) hyperlinks of inhouden invoeren, opslaan of verzenden, waarvoor hij niet bevoegd is, met name als deze hyperlinks of inhouden de geheimhoudingsplicht schenden of onwettig zijn, (vi) of advertenties of ongevraagde e-mails (de zogenaamde "spam") of valse waarschuwingen over virussen , storingen en dergelijke versturen of ter deelname aan prijsspellen, sneeuwbalsystemen, kettingbrieven, piramidespelen en vergelijkbare acties verzoeken.

    2.2 De WAGO-website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. WAGO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch aanvaardt WAGO deze websites en hun inhoud als hun eigen websites, aangezien WAGO geen controle heeft over de gekoppelde informatie en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daar beschikbaar wordt gesteld. Het gebruik ervan gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

    2.3 Voor zover informatie, software of documentatie gratis ter beschikking wordt gesteld, is aansprakelijkheid uitgesloten voor materiële en juridische gebreken van informatie, software of documentatie, met name voor de juistheid ervan, het vrij zijn van fouten, het vrij zijn van industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid - behalve in gevallen van opzet of frauduleuze opzet.

    2.4 De informatie op de WAGO-website kan specificaties of algemene beschrijvingen van technische mogelijkheden van producten bevatten, die in uitzonderlijke gevallen (bijv. als gevolg van productwijzigingen) mogelijk niet altijd beschikbaar zijn. De gewenste prestatiekenmerken van de producten moeten daarom in dit individuele geval bij aankoop worden overeengekomen. Hoewel WAGO zich altijd inzet om de WAGO-website virusvrij te houden, garandeert WAGO geen virusvrije werking. Door gebruik te maken van de WAGO-website gaat de gebruiker ermee akkoord deze naar eigen goeddunken en op eigen risico te gebruiken en zelf voorzorgsmaatregelen tegen virussen te nemen. Alvorens informatie, software en documentatie te downloaden, zal de gebruiker adequate beveiliging en antivirusbescherming voorzien voor zijn eigen bescherming alsook om virussen op de WAGO-website te voorkomen.

    2.5 De aansprakelijkheid van WAGO voldoet aan de bepalingen in de paragrafen 2.2 tot en met 2.4 van deze voorwaarden. Daarnaast is elke aansprakelijkheid van WAGO uitgesloten, tenzij bijvoorbeeld een verplichte dekking van schade conform de wet inzake productaansprakelijkheidswet verplicht is. De schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de standaard overeengekomen, voorzienbare schade, tenzij deze opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.

    2.6 Behoudens het bepaalde in paragraaf 2.2 tot en met 2.5 van deze algemene gebruiksvoorwaarden is WAGO aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. (a) bij opzet, bedrog of grove nalatigheid, (b) bij verlies van leven, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid en (c) in andere gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid. Bij een niet opzettelijke of door grove nalatigheid veroorzaakte schending van materiële plichten is de aansprakelijkheid van WAGO beperkt tot de typische en voorzienbare schade. Voor het overige is de aansprakelijkheid van WAGO (in het bijzonder voor indirecte schade en gevolgschade) uitgesloten.





    3. Aanhouden van de exportcontrolebepalingen

    3.1 De uitvoer van bepaalde informatie, software en documentatie kan – bijv op basis van het type of hun gebruiksdoeleinden of eindgebruik – onderhevig zijn aan een goedkeuringsplicht. De door WAGO op de WAGO-website aangeboden informatie en software zijn alleen voor gebruikers in de landen en voor personen, organisaties, verenigingen bedoeld, die de desbetreffende geldige exportcontrolebepalingen, specifiek ook wat betreft de gebruiksdoeleinden, aanhouden en die niet op de sanctielijst van de Europese Gemeenschap of de Verenigde Naties zijn vermeld, d.w.z. waartegen er geen embargo bestaat.

    3.2 De gebruiker is verplicht om bij gebruik van de WAGO-website evenals bij het overdragen van de door WAGO aangeboden informatie, software en documentatie aan derden of door het aanbieden van overige wetenschappelijke bronnen in samenhang met de door WAGO aangeboden informatie, software en documentatie, alle toepasselijke nationale, Europese en Amerikaanse exportcontrolevoorschriften, inclusief alle Europese of Amerikaanse sanctielijsten (gezamenlijk: exportcontrolevoorschriften) in acht te nemen en aan te houden. In elk geval dient deze bij een dergelijke overdracht de (her-) exportcontrolevoorschriften van de Bondsrepubliek Duitsland, de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika in acht te nemen, waarbij de kennisverplichting bij de gebruiker ligt.

    3.3 De gebruiker wordt erop gewezen, dat de exportvoorschriften ook dan gelden, als de informatie via een communicatienetwerk (bijv. per e-mail of bestandsoverdracht) in het buitenland wordt overgedragen.

    3.4 De gebruiker moet voor een dergelijke overdracht specifiek controleren em door geschikte maatregelen garanderen dat

    - dergelijke door WAGO aangeboden informatie, software en documentatie niet voor verboden resp. vergunningsverplichte, uitrustingsrelevante, kern- of wapentechnisch gebruik bedoeld zijn, indien er anders bepaalde noodzakelijke vergunningen benodigd zijn;
    - de regelingen van alle desbetreffende sanctielijsten van de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika betreffende het handelsverkeer met daar genoemde bedrijfen, personen of organisaties dient te worden aangehouden.

    3.5 Indien voor de uitvoer van exportcontrole verplicht door autoriteiten of door WAGO, zal de gebruiker WAGO conform de overeenkomstige veroderning direct alle informatie over de eindontvangers, het eindgebruik en de gebruiksdoeleinden van de door WAGO beschikbaar gestelde informatie, software en documentatie evenals de daartoe geldende exportcontrolebeperkingen beschikbaar stellen.

    3.6 De gebruiker stelt WAGO volledig vrij van alle aanspraken, die door autoriteiten of overige derden ten opzichte van WAGO vanwege het niet in acht nemen van de hiervoor vermelde verplichtingen betreffende de exportcontrole door de gebruiker worden geclaimd, en is verplicht tot vervanging van alle hiermee samenhangende schade en toepassingen voor WAGO, en de gebruiker is verantwoordelijk voor de schending van deze verplichting. Een omkering van de bewijslast is hiermee niet van toepassing.

    3.7 De toegang tot informatie, software en documentatie op de WAGO-website mag alleen plaatsvinden, als dit aan de hierboven genoemde controle en garantie voldoet en er geen beperkingen op basis van de nationale of internationale voorschriften van de buitenlandse handelswetgeving evenals geen embargo's en/of overige sancties van toepassing zijn; anders is WAGO niet verplicht tot enige aansprakelijkheid.



    4. Landspecifieke regelingen

    Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht en van de conflictregels van het internationale privaatrecht.

    5. Toepasselijk recht

    Het recht van het land waar de WAGO-dochteronderneming die de WAGO-websites beheert, gevestigd is, is van toepassing (zie impressum) met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de collisieregels van het internationaal privaatrecht. De dwingende wetten van het land waar de gebruiker zijn woonplaats heeft (d.w.z. de bepalingen van het recht van dit land waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken) hebben voorrang.

    Version: 05.03.2025