Markeringsmateriaal

Alles aan de rol

  • 7/19/2023
  • WAGO biedt voor alle taken in de schakelkast de juiste markeringsmaterialen, of het nu gaat om de markering van klemmen, kabels, geleiders of apparaten. Deze kunnen met de thermotransferprinter Smart Printer en de software Smart Script snel en eenvoudig worden bedrukt.

    De materialen bevinden zich op een rol – dit zorgt voor een snelle montage. Indien nodig kunnen deze ook afzonderlijk worden gebruikt, bijvoorbeeld de TOPJOB® S-stroken (2009-110). Deze wordt aan het begin vastgemaakt en hoeft vervolgens alleen over het desbetreffende bereik getrokken te worden, waardoor vastklikken overbodig is.

    Bovendien leidt de ordergerelateerde markering en het volledige gebruik van de materialen tot minder verspilling. Afhankelijk van het beoogde gebruik zijn geselecteerde geleider- en apparaatmarkeringen verkrijgbaar in de kleuren wit, rood, geel, blauw of groen.

    Markering van klemmen

    • Markeringsstrips met meerdere regels voor meer overzicht in de schakelkast

    • DWMB-Inline, de WMB-schildjes op rol, veelzijdig inzetbaar voor meerdere groottes van klemmen – één schildgrootte voor alle standaardtoepassingen

    Kabel- en geleidermarkeringen

    • Verschillende varianten: Markeringstullen, zelflaminerende etiketten, adermarkeringen om te rijgen en krimpkousmarkeringen

    • Met verschillende grootten van markeringsoppervlakken

    Markering van apparaten

    • Groot assortiment aan etiketten, schakelaarschildjes, textieletiketten en typeplaatjes voor een optimale markering van apparaten en schakelkasten

    • Materialen in verschillende kleuren en afmetingen

    Besparen met de thermotransferprinter Smart Printer

    De thermotransferprinter Smart Printer van WAGO kan universeel worden gebruikt voor alle markeringstaken in de schakelkast – en bespaart hierbij zowel tijd als kosten. Hoe dat kan? Dankzij een gering aantal vervangingen van het inktlint zorgt de printer voor een hoge afdruksnelheid. Bovendien zijn de investeringen in de printer en de markeringsmaterialen laag.

    Markeringssoftware Smart Script van WAGO

    De perfecte markeringssoftware voor het aanmaken en afdrukken van individuele markeringsoplossingen!
    Samen met de thermotransferprinter Smart Printer van WAGO vormt de markeringssoftware een efficiënte en voordelige oplossing voor de markering van losse componenten zoals klemmen, etiketten, typeplaatjes en adermarkeringen evenals van complete verdelers en schakelkasten.