Markeringssoftware

Markeringssoftware Smart Script van WAGO

  • 3/19/2025
  • De perfecte markeringssoftware voor het aanmaken en afdrukken van individuele markeringsoplossingen!
    Samen met de thermotransferprinter Smart Printer van WAGO vormt de markeringssoftware een efficiënte en voordelige oplossing voor de markering van losse componenten zoals klemmen, etiketten, typeplaatjes en adermarkeringen evenals van complete verdelers en schakelkasten.

    Import van gegevens

    Na het aanmaken van het schakelschema moeten de gegevens van de planningssoftware aan de printer worden overgedragen. Dankzij de CAE-interfaces in EPLAN, WSCAD en ZUKEN is dit geheel automatisch mogelijk. Optioneel kan de gegevensoverdracht ook onafhankelijk van het CAE-systeem in Smart Script via de gegevensimport met Excel-bestand worden uitgevoerd.

    Bewerken / configureren

    Ongeacht het feit of typeplaatjes met een tabelstructuur incl. barcode of klemmen over meerdere regels gemarkeerd dienen te worden; de individuele formattering met tal van functies maakt het mogelijk:

    • Elementen: barcodes, tekstboxen, afbeeldingen, symbolen

    • Opmaak: lettergrootte, uitlijning

    • Projecteigenschappen: uitlijning, snijmarkeringen, materiaalinformatie

    Projectbeheer

    In Smart Script kunnen markeringsprojecten optimaal worden beheerd. Dat dankzij de volgende factoren:

    • Spiegeling van de projectstructuur vanuit de Explorer

    • Meerdere directories opvraagbaar

    • Eenvoudige vindbaarheid van de projecten (zoekopdracht, filteren of favorieten)

    Afdrukopdrachten

    Bij het afdrukken van individuele markeringsoplossingen biedt Smart Script de volgende voordelen:

    • Gelijktijdig beheer van meerdere printers (bijv. updates, toevoegen van netwerken/USB's, naamswijzigingen)

    • Individuele afstemming van de afdrukinstellingen, afhankelijk van het materiaal

    • Actuele weergave van de beschikbaarheid bij het starten van de afdrukopdracht

    Snel en eenvoudig

    Eenvoudig markeren met Smart Script: samen met de thermotransferprinter Smart Printer vormt de markeringssoftware Smart Script een buitengewoon markeringssysteem – ontwikkeld door specialisten en volledig afgestemd op de taken van de gebruikers.

    Quick links

    De juiste markering maakt van uw bekabeling een overzichtelijke en servicevriendelijke installatie. WAGO biedt meerdere mogelijkheden om een economische en effectieve markering te realiseren alsook de configuratie van uw rijgklemmen en schakelkast.

    Downloads

    Besparen met de thermotransferprinter Smart Printer

    De thermotransferprinter Smart Printer van WAGO kan universeel worden gebruikt voor alle markeringstaken in de schakelkast – en bespaart hierbij zowel tijd als kosten. Hoe dat kan? Dankzij een gering aantal vervangingen van het inktlint zorgt de printer voor een hoge afdruksnelheid. Bovendien zijn de investeringen in de printer en de markeringsmaterialen laag.

    Everything on the Reel

    WAGO offers the right marking media for all control cabinet tasks - whether terminal block marking, cable and conductor marking or device marking. The Smart Printer thermal transfer printer can be used to print these quickly and easily via the Smart Script software.

    Meer overzicht in de schakelkast

    Alle informatie over de markeringsoplossingen van WAGO in één oogopslag.