Thema's

Zonwering bijzonder eenvoudig in bedrijf stellen

De WAGO Sunblind Box 8DI/DO kan als eerste product van het WAGO Building Ecosystem via de WAGO-app worden geparametreerd.

In gebouwen is een efficiënte regeling van de zonwering aan de gevel van cruciaal belang. Met name in grote gebouwen, die vaak over een groot aantal zonweringen beschikken, is een goede regeling een groot voordeel als het om comfort en energie-efficiëntie gaat. De nieuwe WAGO Sunblind Box 8DI/DO helpt de zonwering van gebouwen bijzonder eenvoudig in bedrijf te stellen en maakt, in combinatie met de besturingsapparaten zoals de Compact Controller 100 van WAGO, de decentrale besturing van behuizingen mogelijk – met een snelle eerste parametrering in de WAGO-app, zonder specifieke PC-hardware en alleen met de mobiele telefoon.

Eenvoudig geparametreerd

De WAGO Sunblind Box maakt deel uit van het WAGO Building Ecosystem voor de gebouwautomatisering en kan eenvoudig via de WAGO-app worden geparametreerd.

Praktische functies en veelzijdige installatiemogelijkheden

Met de Ethernet-gebaseerde aansluiting (100BASE-T) via een RJ-45-steker en de aansturing via Modbus TCP kunnen via de vier uitgangskanalen (acht uitgangen) maximaal vier motoren voor de zonwering worden aangestuurd. De box beschikt over een switchfunctie om meerdere boxen in één rij te bekabelen. Uitgerust met 4-polige bussen van WAGO WINSTA® MINI (230 V), past de klem met een hoogte van slechts 30 mm optimaal in vloerdozen of onder verlaagde plafonds. Hierdoor is een montage in de buurt van de zonwering mogelijk. De acht ingangen kunnen vrij geprogrammeerd worden en hebben geen logische verbinding met de uitgangskanalen.

Eenvoudige inbedrijfstelling dankzij innovatieve technologie

De WAGO Sunblind Box biedt een probleemloze inbedrijfstelling. De gebruiker voert het IP-adres van het aan te sluiten apparaat eenmalig in de WAGO-app in en draagt de gegevens aan de WAGO Sunblind Box over door bij een iOS-apparaat de mobiele telefoon op de box te leggen. Bij een Android-apparaat is het voldoende om de mobiele telefoon dichtbij de box te houden. Dankzij de NFC-technologie (NFC-communicatie) kan de box ook zonder stroom worden geparametreerd. Deze innovatieve aanpak en de vooraf gedefinieerde parameters maken de installatie en de configuratie van de besturing van de zonwering ongekend eenvoudig.

De WAGO Sunblind Box in de praktijk

Ruimteautomatisering met WAGO Application flexROOM® en geïntegreerde WAGO Sunblind Box

WAGO Application flexROOM®, het variabele concept voor de gebouwautomatisering, zorgt voor de regeling van verlichting, zonwering en temperatuur zonder programmering. Per direct biedt dit systeem de mogelijkheid om met de nieuwe WAGO Sunblind Box gecombineerd te worden. Er kunnen maximaal 32 WAGO Sunblind Boxen worden geïntegreerd, die via de vier uitgangskanalen vier behuizingen kunnen aansturen. Hierdoor kunnen maximaal 128 zonweringen flexibel via Modbus TCP met een flexROOM®-controller worden aangestuurd. Dankzij de acht beschikbare digitale ingangen van de WAGO Sunblind Box kan flexROOM® deze ook voor andere functies gebruiken – onafhankelijk van de functies van de WAGO Sunblind Box. Raamcontacten of dauwpuntschakelaars kunnen bijvoorbeeld ingelezen worden.

De WAGO Sunblind Box 8 DI/DO vormt een aanvulling op het WAGO Building Ecosystem.

In onze video's laten we u stap voor stap zien hoe u de Sunblind Box 8DI/DO van WAGO optimaal in uw gebouw kunt gebruiken - van de installatie tot het normale bedrijf in het gebouw.

Algemene presentatie van de Sunblind Box 8 DI / DO van WAGO

  1. 00:01

    Algemene presentatie van de Sunblind Box 8 DI / DO van WAGO

  2. 00:01

    Inbedrijfstelling via NFC en WAGO-app

  3. 00:02

    Codesys en integratie in flexROOM

  4. 00:00

    Samenvatting en afsluiting