Energiemeter (MID)

Om het energieverbruik te optimaliseren is een uitgebreide energiemeting nodig. Tot het productassortiment van WAGO behoren energiemeters die tal van voordelen bieden.

Voor stromen tot maximaal 65 A kunt u gebruik maken van direct metende apparaten. Voor hogere stromen bieden wij u een energiemeter met aansluitmogelijkheid voor de omvormer.

De apparaten zijn compact en ruimtebesparend gemonteerd.

Productinnovatie

Modbus TCP-module

De nieuwe Modbus TCP-module maakt de directe aansluiting van onze MID-energiemeters zonder extra werk voor de bedrading mogelijk en vormt zodoende een optimale uitbreiding op de standaard geïntegreerde Modbus RTU-interface.

Bovendien maakt de communicatiemodule de aansluiting van maximaal 31 extra Modbus RTU-deelnemers mogelijk. Alle modules maken gebruik van de push-in-aansluittechniek met hendel en kunnen hierdoor zeer eenvoudig en snel aangesloten worden. Bovendien kan de module flexibel en tijdbesparend in reeds bestaande installaties worden geïntegreerd.

De energiemeters

Betrouwbare gegevens voor de energietransitie

Decentrale energieopwekking en elektromobiliteit zijn belangrijke elementen van de energietransitie en vereisen de overgang naar geavanceerde energieconcepten. Naast de vele technologische uitdagingen spelen twee basiswaarden een grote rol: nauwkeurigheid en vertrouwen - het domein van de MID-gecertificeerde energiemeters van WAGO. 

Exact tot op het wattuur

Wie vandaag betaalt voor energie, wil exact weten hoeveel aan welke prijs werd geleverd. Voor alle taken in de bouw en industrie evenals voor de laadinfrastructuur zijn de WAGO energiemeters met MID-certificatie de ideale oplossing.

4 interfaces in één apparaat

Echte communicatiespecialist

Vier interfaces in slechts één apparaat: uitgerust met een M-bus en Modbus®-interface en twee S0-impulsuitgangen en Bluetooth® zijn de energiemeters van WAGO echte communicatieprofessionals! Zo kunnen de energiemeters eenvoudig in elk project worden geïntegreerd.

Eenvoudig configureren

Configureren wordt intuïtief

Met onze gratis app WAGO Energy Meter Configurator kunt u de energiemeters eenvoudig en bliksemsnel configureren – zonder programmeren. Bovendien biedt de app de functie om actuele waarden als csv-bestand te exporteren en via gangbare communicatie-app's of via e-mail te verzenden.

Groot display

Volledige transparantie in een oogopslag

Extra eenvoudig in gebruik: voor de bediening van onze energiemeters is een bijzonder grote en verlichte display beschikbaar die de belangrijkste gegevens overzichtelijk weergeeft. De bediening gebeurt via de geïntegreerde gevoelige bedieningselementen.

Alle soorten geleiders snel aansluiten

Tijdbesparing op alle niveaus

Massief, fijnaderig of met adereindhuls, maakt niet uit: de Push in-aansluittechniek met hendel zorgt voor een snelle en eenvoudige aansluiting. Bovenop de tijdsbesparing verhoogt de CAGE CLAMP®-aansluittechniek de veiligheid. Gedurende de volledige looptijd is immers een duurzaam en betrouwbaar contact gegarandeerd. Zo kunnen contactpunten bijvoorbeeld niet oververhitten.

Bespaart plaats op de DIN-rail

Echte plaatsbesparing

Plaats in de schakelkast is waardevol goed geworden Daarom zijn onze nieuwe energiemeters, ondanks de grote display, uitermate compact vormgegeven. De directe meters en de DC-meters hebben een inbouwbreedte van 72 mm. De variant met omvormeraansluiting valt daarbij bijzonder smal uit: deze omvat slechts 2VE (36 mm).

De aansluittechniek functioneert voor alle geleidervarianten:

massief

fijnaderig

met adereindhuls

MM-10960-MID-energy-meters-hotspot-2000x1125
MM-10960_MID_energy_meters_4ps_2000x1125
MM-10960-MID-energy-meters-2pct-2000x1125.web
New Column
New Column
New Column






879-3000

879-3020

879-3040

Naar het product >>

Naar het product >>

Naar het product >>

Energiemeter directe aansluiting (4PU)

Energiemeter directe aansluiting (4PS)

Energiemeter omvormeraansluiting (2PUCT)

Directe meting tot 65 A

Meting via stroomtransformator 1 A of 5 A

Meten in 2-draads-, 3-draads- en 4-draads netten (3 x 230 V/ 400 V)

Configuratie via gevoelige bedieningselementen en Bluetooth®

Interfaces: Modbus®, M-Bus, impulsuitgang, Bluetooth®

Externe tariefingang (230 V)

4-kwadrantenmeting

Weergave van: spanning (V), stroom (A), frequentie (Hz), werkelijk vermogen (kW), blindvermogen (kvarh), schijnbaar vermogen (kVA)

Aansluittechniek met Push-in CAGE CLAMP® en hendel

Productlijst weergeven

Registratie en beheer van energiedata

Alle geregistreerde energiedata kunnen in de energiedatamanagement applicatie van WAGO in overzichtelijke dashboards geïnventariseerd en weergegeven worden.

Plug-in stroomomvormers voor factureringsdoeleinden

Plug-in stroomomvormers voor factureringsmetingen zijn inductieve, 1-draads stroomomvormers die volgens het transformatorprincipe functioneren. Vanwege het toegepaste meetprincipe zijn deze stroomomvormers uitsluitend geschikt voor de toepassing in wisselstroomnetten.

De plug-in stroomomvormers komen overeen met module D van de conformiteitsbeoordelingsprocedure en kunnen voor compensatiedoeleinden worden gebruikt.


Uw voordelen:

  • Ideaal te combineren met de energiemeter met omvormeraansluitingen

  • Schroefloze bedrading met CAGE-CLAMP®-aansluittechniek

  • Inzetbaar voor factureringsdoeleinden