Nieuws

Meer veiligheid en flexibiliteit op de printplaat

  • 9/5/2023
  • De printconnectoren MCS MINI met hendels overtuigen met veelzijdig toebehoren.

    Voor de aansluiting van I/O-connectoren op apparaten in het veld zonder gereedschap is het connectorsysteem MCS MINI met hendels ideaal. De compacte female steker voor doorsneden van 0,14 tot 1,5 mm² overtuigt met nieuw toebehoren, die eveneens geschikt zijn voor de veldmontage. Voor nog meer veiligheid en flexibiliteit zorgen de trekontlastingsplaten en twee vergrendelingsopties, die afhankelijk van de beschikbare ruimte aan de zijkant of in het midden van de female steker gemonteerd kunnen worden. Codeerelementen en een 2-voudige brug vervolledigen het assortiment.

    Maximale veiligheid

    Om een onbedoelde scheiding van de female steker en de male steker te voorkomen, worden vergrendelingssystemen gebruikt. Deze helpen u bij aanzienlijke trekkracht op de kabels, bijvoorbeeld bij schokken, trillingen of bij installaties met beweeglijke kabels. De vergrendelingen voor de connector MCS MINI zijn verkrijgbaar in het midden van de connector of als variant aan de zijkant. Hierdoor kan altijd de juiste vergrendeling voor de desbetreffende applicatie worden geselecteerd.

    De trekontlastingsplaat voor de MCS MINI voorkomt overmatige trekkracht op de kabels op de klempositie en ontziet de kabels op deze wijze. Bovendien voorkomt de trekontlastingsplaat het eruit trekken van afzonderlijke aders. De trekontlastingsplaat zorgt niet alleen voor meer veiligheid, maar vereenvoudigt ook het gebruik, aangezien de steker met de afzonderlijke aders door de plaat comfortabeler bediend kan worden.

    Een 100 % beveiliging tegen verkeerd insteken garanderen de codeerpunten voor de MCS MINI. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt als meerdere gelijkpolige connectoren naast elkaar gepositioneerd zijn. Door de codering past de desbetreffende female steker alleen op een male steker, waardoor een foutieve aansluiting wordt voorkomen.

    Comfortabel aansluiten met bruggen

    Bruggen garanderen een comfortabele aansluiting. Hierdoor kunnen kabels eenvoudig worden gebrugd, bijvoorbeeld bij de aansluiting van veiligheidscircuits van besturingssystemen. Bijzonder eenvoudig wordt het aansluiten van deze kabels met de printconnectoren met hendels, zoals de MCS MINI. De installateur kan meerdere hendels tegelijkertijd zonder gereedschap openen en de brug verwijderen. Vervolgens worden de kabels in de desbetreffende klempositie ingevoerd en wordt de hendel gesloten.

    Het toebehoren is verkrijgbaar met vooraf geconfectioneerde MCS MINI of kan, afhankelijk van de behoefte, afzonderlijk besteld en zonder gereedschap in het veld gemonteerd worden.

    Artikelnummers

    • Vergrendeling aan de zijkant: 2734-0510

    • Vergrendeling in het midden: 2734-0516

    • Trekontlastingsplaten (6 mm): 2734-0532

    • Trekontlastingsplaten (9,5 mm): 2734-0533

    • Trekontlastingsplaten (13 mm): 2734-0534

    • Trekontlastingsplaten (27 mm): 2734-0535

    • Trekontlastingsplaten (41 mm): 2734-0536

    • Coderingsdrager: 2734-0505

    • Brug: 2734-0402