Elektrische installatie perfect ingeplugd – met WINSTA®

WINSTA® is het connectorsysteem dat optimaal is afgestemd op de hoge eisen van de gebouwinstallatie. Het maakt de elektro-installatie stekkerbaar en daardoor snel, veilig en foutloos. Dat geldt ook in andere toepassingen, zoals vb. in de scheepsbouw, in de spoorwegtechniek of in de industrie.

Uw voordelen:

  • Beveiligd tegen verkeerd insteken en onderhoudsvrij

  • Push-in CAGE CLAMP®-veeraansluittechniek voor het rechtstreeks insteken van massieve geleiders

  • Vele verschillende uitvoeringen van stekkers en bussen, snap-in-apparaatconnectoren, connectoren voor printplaten, verdelers, in serie geproduceerde leidingen en verdeeldozen, om aan alle mogelijke eisen te voldoen

  • Minimale productafmetingen

  • Individuele en eenduidige markering van de componenten door middel van opschrift en kleur

Steekbare elektrische installatie

De kracht zit in de eenvoud

De steekbare elektrische installatie is een van de toekomstgerichte thema's in de moderne gebouwinstallatie en wordt steeds populairder bij elektrotechnische planners en installateurs. Ervaar meer in het volgende artikel.

WINSTA® in de praktijk

Ontdek in onze nieuwe panoramawereld waar WINSTA® zijn troeven uitspeelt, en maak kennis met concrete voorbeelden uit de praktijk van eenvoudige installaties voor kantoor en hotel.

Productoverzicht

Ontdek de veelzijdige mogelijkheden van het WINSTA®-connectorsysteem.

Flat Cable voor EV-laadinfrastructuur

Het voorbereiden van uw gebouw of parking voor elektrisch laden is nog nooit zo eenvoudig geweest dankzij de vlakbandkabeloplossing van WAGO.

Voor toepassingen met beperkte ruimte: WINSTA® MINI

Elektrische installaties in kleine ruimten: dankzij de compacte afmetingen komen de componenten van deze productfamilie tegemoet aan de toenemende vraag naar miniaturisering, zoals bijvoorbeeld al het geval is bij LED-armaturen of voorschakelapparaten.

Uw voordelen:

Aansluitbare draaddoorsnede: tot 1,5 mm2Nominale stroom: 16 AWINSTA® MINI special-componenten voor speciale toepassingen zoals de meet-, besturings- en regelingstechniek met individuele markeringCompacte connectoren, ook voor printplaataansluiting met poolafstand van 4,4 mm

Voor een maximum aan mogelijkheden: WINSTA® MIDI

Grote verscheidenheid aan componenten voor een snelle, veilige en foutloze elektrische installatie, waardoor flexibel kan worden voldaan aan de meest uiteenlopende individuele eisen.

Uw voordelen:

  • Aansluitbare draaddoorsnede: tot 4 mm2

  • Nominale stroom: 25 A

  • 2-draadsaansluitingen per pool voor doorlussen of bruggen

  • Duidelijke identificatie dankzij optionele, klantspecifieke markeringen en intelligente markeringstoebehoren

  • Aanvullende variabele codering mogelijk

  • 2- tot 7-polige uitvoering

  • Insteekbare aansluiting van verlichtingsarmaturen met het universele aansluitsysteem voor verlichtingsarmaturen Linect® en de WINSTA®-Linect®-T-stekker

Voor meer vermogen: WINSTA® MAXI

De krachtige connectoren voor veeleisende verbindingen: de stekkers zijn met name geschikt voor voedingen en zijn daarom bijvoorbeeld perfect geschikt voor het gebruik in de WINSTA®-verdeeldoos.

Uw voordelen:

  • Minimalisering van het spanningsverlies bij grote kabellengtes

  • Perfecte combinatie voor de WINSTA®-verdeeldoos

  • Hoge stroomvoercapaciteit: bijzonder geschikt voor de energievoorziening

Voor veelzijdige toepassingen: WINSTA®-dozen

De WINSTA®-dozen zijn geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Zo ondersteunt de WINSTA®-verdeeldoos bijvoorbeeld de aansturing van meerdere jaloezieaandrijvingen via SMI of de aansluiting van DALI-verlichtingsarmaturen. Met de systeemdoos kunnen zowel omvangrijke verdelingen als kleine besturings- en schakeltaken gerealiseerd worden. De WINSTA®-dozen worden op basis van de klantspecifieke eisen door onze projectservice ontworpen en geproduceerd.

Uw voordelen:

  • Compacte oplossing met insteekbare uitgangen

  • Centrale en overzichtelijke elektrische installatie dankzij WINSTA®-dozen

  • WINSTA®-verdeeldozen ook verkrijgbaar voor een individuele confectionering

  • WINSTA®-systeembox: uitrusting met componenten voor seriemontage mogelijk dankzij TS-35-houder

Voor kant-en-klare oplossingen: geconfectioneerde leidingen uit het WINSTA®-systeem

De geconfectioneerde leidingen bestaan voor een groot aantal productfamilies uit de portfolio van de WINSTA®-connectoren. Het assortiment in de catalogus biedt reeds een brede waaier aan verschillende leidingtypes en -lengten. Indien nodig kunnen bovendien individuele oplossingen worden gecreëerd, die perfect op de bewuste toepassing zijn afgestemd. Ook de klantenspecifieke oplossing wordt inbouwklaar geleverd en kan bijgevolg ter plaatse direct en eenvoudig door Plug & Play in de installatie worden geïntegreerd.

Uw voordelen:

  • Inbouwklaar: snelle en eenvoudige installatie op de bouwplaats

  • Minder afval: met oplossingen op maat vermijdt u leidingoverschotten

  • Tijdsbesparing: geen verdere bewerking van de leiding ter plaatse nodig

Voor ronde doorvoeren en buizen: WINSTA® RD

De ronde connectoren zijn ideaal voor installatie in wachtbuizen vb. bij de bouw van prefabwoningen. Dankzij hun ronde vorm passen de geprefabriceerde kabels van deze productfamilie perfect in correct gedimensioneerde gaten en installatiepijpen.

Uw voordelen:Aansluitbare draaddoorsnede: tot 2,5 mm2Nominale stroom: 16 A / 20 AAssortiment van 3- en 4-polige geprefabriceerde kabels met een buitendiameter van 17,5 mm voor een eenvoudige Plug & Play-installatiePlug-in-integratie in de elektrische installatie van onder meer hollewanddozen via adapters

Voor de gestandaardiseerde bus: WINSTA® KNX

De oplossing voor gestandaardiseerde bussystemen in de gebouw- en industrieautomatisering zoals KNX, LON® of ETHERNET

Uw voordelen:

  • Voor laagspanningen tot 50 V

  • Nominale stroom: 3 A

  • Compacte afmetingen, gestandaardiseerd connectorprofiel

  • Twee coderingen voor een individueel ontwerp met beveiliging tegen verkeerd insteken

Voor een maximale flexibiliteit: WINSTA® IDC

De voeding van vloercontactdozen gebeurt via lintkabels van 1,5 mm2 tot 16 mm2 en de bijbehorende aansluitcomponenten die met WINSTA® MIDI- en WINSTA® KNX-connectoren gecombineerd kunnen worden.

Uw voordelen:

  • Met één draaibeweging wordt iedere pool van de WINSTA®-IDC-voedings- en -aftakmodules veilig op iedere positie van de lintkabel aangesloten.

  • Geschikt voor bus- en voedingskabels of een combinatie hiervan

  • Eenvoudige installatie zonder onderbreking van het circuit dankzij comfortabele isolatiedoordringende snijklemtechniek (IDC-technologie).

Brochure: het WINSTA®-connectorsysteem

Maak kennis met ons connectorsysteem: deze brochure biedt u een overzicht van onze WINSTA®-producten en toont waar u ze nuttig gebruikt.

Brochure: plannen met insteekbare installatie

Ontvang een overzicht van verschillende toepassingsgebieden voor WINSTA® in het gebouw en ontdek concrete installatievoorbeelden incl. stuklijsten.

Poster: WINSTA® in een oogopslag

Uitprinten en ophangen: met onze gedetailleerde WINSTA®-poster heeft u de belangrijkste installatiemodules incl. passende stuklijsten altijd bij de hand.

Vraag nu uw individuele oplossing aan!

Behalve het verstrekken van advies en de gereedschappen voor het optimaliseren van uw eigen processen, plannen wij samen met u een individuele oplossing op een controller of een Edge Device. Neem voor meer informatie contact met ons op!

of het nu om een individuele schakelkast of om een softwareoplossing voor de energie-, bouw- en industriesector gaat.

• Praktijkgerichte solution provider
• Integrale oplossingen uit één hand
• Schaalbaarheid – meegroeiende standaard- en speciale oplossingen met hard- en software

Nieuwe producten

Meer vrijheid in verlichtingsontwerp

Tegenwoordig is er in moderne LED-lampen vaak niet genoeg ruimte voor geschikte aansluitklemmen voor veldbedrading. WAGO heeft nu een oplossing: de nieuwe aansluitdoos voor verlichting en elektrische apparatuur met een Linect®-interface kan eenvoudig buiten de lamp worden bevestigd. Dit laat meer ruimte voor creativiteit en maakt het aansluitproces eenvoudiger voor elektriciens. Bovendien wordt de lamp beschermd tegen verontreinigingen en stof, omdat deze niet meer hoeft te worden geopend om te worden aangesloten.



De voordelen voor u:



  • Royale installatieruimte buiten de doos voor kabeldoorsneden tot 5 × 2,5 mm2

  • Geïntegreerde Linect® interface en connector voor conventionele aansluiting

  • Geschikt voor zowel stekerbare gebouwinstallatie met WINSTA® als conventionele installatie

Artikelnummers:



  • 899-8013/000-101

  • 899-8035/000-101

Meer informatie

Andere thema's met betrekking tot WINSTA®

Referentieprojecten

Wilt u weten hoe oplossingen met connectorsystemen er in de praktijk uitzien? Dan vindt u hier een selectie van onze WINSTA®-Highlightprojecten die gerealiseerd zijn met steekbare gebouwinstallaties. Ontdek de veelzijdigheid van de steekbare elektrische installaties!

FAQ – U vraagt, wij antwoorden

Wij krijgen heel wat vragen over de insteekbare elektrische installatie. Vele kunnen makkelijk en snel worden beantwoord. Het antwoord vindt u door op de desbetreffende vraag in de lijst te klikken.

Brochure: het WINSTA®-connectorsysteem

Maak kennis met ons connectorsysteem: deze brochure biedt u een overzicht van onze WINSTA®-producten en toont waar u ze nuttig gebruikt.

Brochure: plannen met insteekbare installatie

Ontvang een overzicht van verschillende toepassingsgebieden voor WINSTA® in het gebouw en ontdek concrete installatievoorbeelden incl. stuklijsten.

Poster: WINSTA® in een oogopslag

Uitprinten en ophangen: met onze gedetailleerde WINSTA®-poster heeft u de belangrijkste installatiemodules incl. passende stuklijsten altijd bij de hand.

We zijn er om u te helpen!

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links