Wat is de insteekbare elektrische installatie?
De insteekbare elektrische installatie is de Plug & Play-variant van de elektrische installatie. Het connectorsysteem bestaat uit een groot aantal verschillende componenten en voorgemonteerde kabels, die voorafgaand aan de installatie worden gepland in overeenstemming met de toepassing en vervolgens op de bouwplaats eenvoudig worden aangesloten. In vergelijking met de conventionele installatie is het eenvoudig aansluiten van een stroomkring tot de verbruiker in zeer korte tijd voltooid - inclusief 100% bescherming tegen verkeerd insteken.