ArticleTopic

Anschluss von DALI-Leuchten mit Linect®

geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Bus/open einde; 5-polig; Cod. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; blauw
Artikelnr. 771-9985/106-101

geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Bus/open einde; 5-polig; Cod. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; blauw

Trekontlastingsbehuizing; 5-polig; voor 2 kabels; 9,0 … 13,0 mm; 55 mm; zwart
Artikelnr. 770-505

Trekontlastingsbehuizing; 5-polig; voor 2 kabels; 9,0 … 13,0 mm; 55 mm; zwart

Linect®-T-connector; 5-polig; Cod. I; 1 ingang; 2 uitgangen; blauw
Artikelnr. 770-7105

Linect®-T-connector; 5-polig; Cod. I; 1 ingang; 2 uitgangen; blauw

geconfectioneerde verbindingskabel; Eca; male female; 5-polig; Cod. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; blauw
Artikelnr. 771-9985/006-301

geconfectioneerde verbindingskabel; Eca; male female; 5-polig; Cod. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; blauw