Interview

Vijf vragen aan ...

  • 1/28/2021
  • Hans-Georg Rethmann, technisch directeur van Elektro Herkenhoff GmbH & Co. KG

    Hans-Georg Rethmann is al meer dan 40 jaar werkzaam in de elektrotechnische industrie en heeft al een aantal projecten begeleid. Met de opdracht voor de elektrische installatie van twee nieuwe kinderdagverblijven in Dissen am Teutoburgerwoud heeft de technisch manager baanbrekend werk verricht: het was het eerste gebouw waarin hij en zijn team de volledige elektrische installatie implementeerden. In een interview met WAGO vertelt hij hoe het werken met het WINSTA®-connectorsysteem verliep.

    Worauf genau müssen sich Elektroinstallateure beim erstmaligen Einsatz einstellen?

    Wichtig ist auf jeden Fall eine sorgfältige Prüfung der gesamten Installation vor der Inbetriebnahme. Um sicherzustellen, dass alle Schutzmaßnahmen greifen und die Anlagen ordnungsgemäß abschalten, ist ein genauer E-CHECK gemäß VDE 0100 sehr wichtig.

    Was ändert sich für Sie als Planer?

    Die Planer müssen alle Details umfassend durchdenken und sehr genau arbeiten. Sie müssen alle Leitungen ausmessen und die richtigen Längen ausschreiben. Das erfordert umfassendes Vordenken und sehr große Sorgfalt.

    WINSTA® ist [...] in allen Gebäuden mit Hohlwänden optimal einsetzbar.

    Hans-Georg Rethmann, technischer Leiter der Elektro Herkenhoff GmbH & Co. KG.

    DALI-armaturen met aansluitkabel

    • Verlichting is regelbaar via de DALI-Bus.

    • Kosten- en tijdsintensieve installatie van de doorgaande bedrading in de armaturen wordt overbodig.

    • Het vervangen van defecte verlichtingsarmaturen is tijdens de bedrijfsfase zeer snel mogelijk.

    • Door het gebruik van aansluitarmaturen kunt u uit het brede aanbod van standaardarmaturen kiezen.

    Lees het referentierapport

    Efficiënter bouwen met insteekbare elektrische installaties

    Begin 2019 gaf Dissen opdracht voor de bouw van een nieuwe crèche en een kleuterschool in het Teutoburger Woud. De uitdaging: de eerste twee groepen zouden in de vroege zomer moeten starten. Voor de bouwperiode van slechts 12 weken vertrouwden de elektrotechnici op het tijdbesparend WINSTA® connectorsysteem van WAGO.