Referentie

Energie-efficiënte rekencentra en AI-toepassingen

  • 4/30/2025
  • Hoe NTT DATA en WAGO energie in rekencentra besparen

    Digitale toepassingen, cloud computing en kunstmatige intelligentie groeien wereldwijd in een adembenemend tempo. NTT Global Data Centers bijvoorbeeld exploiteert 45 rekencentra in de EMEA-regio. Om het stroomverbruik te reduceren, vertrouwt NTT op een samenspel van kunstmatige intelligentie en automatiseringscomponenten van WAGO. We geven inzicht in het samenspel van gegevens verzamelen en analyseren en het benutten van efficiëntiepotentialen.

    Wir sind durch die aktuelle Gesetzgebung gezwungen, bis 2027 Einsparungen zu realisieren und den PUE für bestehende Gebäude zu reduzieren. Und deswegen ist die Energieeinsparung bei uns das größte Ziel.

    Steffen Benson, Senior BMS Manager, NTT DATA

    Innovatie door coöperatie

    Hoe NTT DATA en WAGO energie in rekencentra besparen

    Meer effectiviteit bij het gebruik van energie

    Het energieverbruik van rekencentra bereikt, in combinatie met koeling, verlichting en andere infrastructuurcomponenten, duizelingwekkende hoogten. De huidige gebouw- en energierichtlijnen vragen tot 2027 echter niet alleen om een reductie van de CO2-uitstoot, maar ook om een aanzienlijk hogere effectiviteit bij het gebruik van energie.

    Besparingspotentieel optimaal benut

    Met meer dan 1.600 MW aan IT Load in meer dan 20 landen is het NTT DATA-netwerk een grote speler in de branche - en houdt zich intensief bezig met mogelijkheden voor een energie- en kostenbesparing. In het middelpunt van het project voor de optimalisering van alle locaties staat kunstmatige intelligentie. In combinatie met passende automatiseringscomponenten van WAGO bewaakt, regelt en bestuurt kunstmatige intelligentie essentiële elementen van de energie-infrastructuur – en maakt zo een aanzienlijke besparing mogelijk.

    U wilt meer lezen?

    Het hele verhaal kunt u gratis downloaden!

    Componenten van WAGO

    De voor het project gebruikte producten van WAGO in detail

    Controllers

    De programmeerbare besturingen (PLC's) zijn kostenefficiënte automatiseringsoplossingen voor machines en installaties. Deze blinken niet alleen uit met indrukwekkende prestaties en het lage stroomverbruik. Veelzijdige interfaces, ruimtebesparende afmetingen en hoge veiligheidsstandaards maken deel uit van het indrukwekkende prestatievermogen.

    Uw voordelen:

    • Programmeerbaar met CODESYS conform IEC 61131-1 – schaalbare rekencapaciteit

    • Ook geschikt voor gebruik in extreme omgevingen

    • Ideaal te combineren met het WAGO I/O-SYSTEM 750

    WAGO Edge Devices (IPC)WAGO Edge Devices (IPC)

    Edge computing stelt gebruikers in staat om cloudfuncties rechtstreeks naar de machine te brengen en te profiteren van een grenzeloze verbinding tussen IT en OT. WAGO biedt een breed scala aan krachtige edge controllers en edge computers om te voldoen aan de hogere eisen die aan de prestaties en snelheid van een industriële pc worden gesteld.

    Uw voordelen:

    • Hoge rekencapaciteit

    • Eenvoudige verbinding met de Cloud

    • Hoge security-standaarden

    De blik achter de schermen

    Dat was ook het geval bij de video van WAGO on Tour.