Rekencentrum

Maximale beschikbaarheid, maximale energie-efficiëntie en maximale veiligheid: datacentra slaan grote hoeveelheden gegevens op en moeten deze continu ter beschikking kunnen stellen. Dit vraagt om speciale voorwaarden voor de infrastructuur. Ontdek onze oplossingen voor uw intelligente rekencentrum.

Oplossingen van WAGO voor uw datacenter

Datacentra zijn zeer complex. Voor een betrouwbaar functioneren van een datacenter is een storingsvrije en op elkaar afgestemde infrastructuur nodig. Hiertoe behoren niet alleen de voeding, maar ook de koeling, het IT-netwerk en de veiligheid.

Wij ondersteunen onze klanten bij de opbouw van op maat gesneden, betrouwbare en flexibele datacentra.

Een overzicht:

Intelligent datacenter - met WAGO

Bewakings- en besturingsoplossingen

Voor de bewaking en de besturing van een datacenter zijn oplossingen nodig die een functionele infrastructuur garanderen en transparantie over de gegevens bieden.

Om de vele gegevens die in een datacenter worden opgeslagen te allen tijde beschikbaar te stellen, worden dagelijks grote hoeveelheden energie verbruikt. Het systeem registreert de meetgegevens van verschillende bronnen, media en invloedfactoren voor de energiemonitoring en verwerkt deze voor aanvullende analyses, archivering en rapportage. De verschillende signalen van de aangesloten meters en sensoren worden automatisch door de software herkend en kunnen door eenvoudige parametrering gemakkelijk voor verdere energieanalysetools worden gebruikt. Afhankelijk van het feit of het om een nieuwe of een reeds bestaande installatie gaat, kunt u gebruik maken van verschillende producten van WAGO voor de registratie van energiegegevens.
In colocatie-datacentra moeten kostenplaatsen worden gevormd en als waarden voor de energiemeting maandelijks ter beschikking worden gesteld. Met de energiemeters van de serie MID van WAGO kunt u afzonderlijke racks of verhuurbereiken registreren, factureren en klanten in de vorm van kostenplaatsen toewijzen.

Koeling neemt een groot deel van de totale eigendomskosten in het datacenter voor zijn rekening. Deze is nodig om de talloze servers en installaties tegen oververhitting te beschermen. De stroom die door de klimaatsystemen in datacentra wordt verbruikt, is voornamelijk afkomstig van de motoren die de compressoren en de ventilatoren aandrijven. Onze HVAC-techniek helpt u bij het koelen van uw servers.

Naast een functionerend koelsysteem is ook een efficiënt lichtmanagement een belangrijk onderdeel van een functionerende en duurzame data center-infrastructuur. Met het lichtmanagement van WAGO integreert u een intelligente verlichtingsregeling in uw datacenter.

Door de integratie van de besturingssystemen van WAGO bundelt en centraliseert u alle disciplines, verbetert u de efficiëntie, de beschikbaarheid en de veiligheid van uw datacenterprocessen aanzienlijk. Hierdoor kunnen de temperatuur of de vochtigheid in de serverruimten worden bewaakt en kunnen maatregelen zoals koeling indien nodig snel worden geïmplementeerd.

Applicatievoorbeelden

Bedradingsoplossingen

De bekabeling van serverracks en alle andere onderdelen van het datacenter is van cruciaal belang om de uitvalbeveiliging te verhogen. WAGO biedt een uitgebreid assortiment aan verbindingstechniek en systeembedrading.

Verbindingstechniek

Om de constante stroom van gegevens van een datacenter op peil te houden en de verwerking en opslag van grote hoeveelheden gegevens mogelijk te maken, is een betrouwbare verbindingstechniek noodzakelijk.

Eenvoudig, veilig, onderhoudsvrij: voor de montage op rails, printplaten of als connector in kabelgoten, in verdeelkasten of schakelkasten.

Systeembedrading

Afzonderlijke componenten van uw installatie systematisch, snel en eenvoudig bedraden – voor de automatisering of in het kader van de overdracht van de bedrading van de schakelkast aan een standaardinterface zoals RS-232. Dit bespaart tijd en geld tijdens planning, installatie en inbedrijfstelling in tijden van steeds complexere systemen en besturingskastoplossingen. Gebruik hiervoor de uitgebreide productportfolio van de universele interfacemodules en systeembekabeling evenals van de besturingsspecifieke componenten.

Voedingsoplossingen

Schakelkasten in datacentra hebben een bijzonder stabiele netvoeding en bescherming tegen overspanning nodig om de functionaliteit en de voeding van de serverkasten te waarborgen. Onze producten ondersteunen u hierbij.

Overspanningsbeveiliging en -elektronica

Zorg voor een optimale bescherming van uw bedrijfsmiddelen – met betrouwbare beveiligingen tegen te hoge stromen, spanningen en mogelijke aardfouten. Met de producten uit het bereik van de overspanningsbeveiliging en -elektronica worden veelzijdige mogelijkheden en een omvangrijk pakket aan oplossingen voor een hogere mate van veiligheid in uw applicatie aangeboden.

De intelligente beveiligingsschakelaars van WAGO bieden u meer veiligheid bij de beveiliging van uw installatie. De bescherming van kabels en onderdelen tegen overstroom is een van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen bij de opbouw van voedingen. De overstroombeveiliging moet ervoor zorgen dat de elektrische stroom na het overschrijden van de maximaal toegestane stroomsterkte betrouwbaar uitgeschakeld wordt. De reactietijd moet hierbij zodanig zijn dat de opwarming van de stroomdoorgaande onderdelen geen schade veroorzaakt. Aanvullend leveren onze elektronische beveiligingsschakelaars dankzij de communicatiemogelijkheden, gegevens over de actuele status van het kanaal en de aangesloten lasten.

Voedingssystemen

Voedingssystemen voorzien uw applicaties zoals besturingssystemen, installaties en technische infrastructuur te allen tijde van een stabiele voedingsspanning: van bijzonder economische tot zeer intelligente voedingen met communicatie-, configuratie- en geïntegreerde redundantiefeatures voor bijzonder veeleisende toepassingen in de kritische infrastructuur en met omvangrijke toelatingen voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

Een onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS) garandeert de veilige energievoorziening van kritische apparaten in geval van een stroomuitval. Zorg voor een optimale bescherming van uw bedrijfsmiddelen – met betrouwbare beveiligingen tegen te hoge stromen, spanningen en mogelijke aardfouten. Met de producten uit het bereik van de overspanningsbeveiliging en -elektronica worden veelzijdige mogelijkheden en een omvangrijk pakket aan oplossingen voor een hogere mate van veiligheid in uw applicatie aangeboden.

Een redundante module voorkomt dat een uitval van een netvoeding tot een stilstand van een systeem in het datacenter leidt. Het systeem maakt de ontkoppeling van twee voedingen mogelijk om een hogere uitvalzekerheid te bereiken. Door dit redundante bedrijf kan de bedrijfszekerheid van uw complete installatie effectief worden verhoogd.

Uw contactpersoon bij WAGO

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links