“Remote terminal units” voor de digitalisering van energienetten

RTU voor de telecontroletechniek

Het platform voor de RTU-oplossingen van WAGO is het modulaire WAGO I/O-systeem dat jaren geleden met succes op de markt werd geïntroduceerd. De controllers met schaalbaar vermogen werden hiervoor uitgebreid met speciale telecontrole protocollen (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®). In combinatie met de programmeermogelijkheden volgens IEC-61131-3 kunnen alle opdrachten zowel van de afstandscommunicatie als van de stationsautomatisatie flexibel en vooral eenvoudig worden uitgevoerd.

Internationale toelatingen garanderen het continubedrijf ook in de meest veeleisende omgevingsomstandigheden. Het Linux®-besturingssysteem garandeert erg hoge flexibiliteit bij simultane beschikbaarheid van de automatiseringsoplossing over een langere periode. Hierbij wordt rekening gehouden met de strengste beveiligingseisen voor toepassingen met betrekking tot kritieke infrastructuur (CRITIS).

De flexibele communicatie- en programmeringskenmerken van het systeem, gecombineerd met een omvangrijke selectie van I/O-interfaces en programmabibliotheken, resulteren in een ongekende openheid bij het automatiseren van brancheoverstijgende oplossingen - met name voor elektrische distributienetwerken, waterbeheer, olie en gas, infrastructuurprojecten.

Veelzijdige communicatie-interfaces

  • Ondersteuning van alle belangrijke telecontrole protocollen: IEC 60870-5, DNP3, IEC 61850, Modbus®

  • Meerdere gatewayfuncties mogelijk (client/server)

  • IoT (MQTT), OPC UA, veldbus, Industrial Ethernet, ...

Eenvoudig in gebruik

  • Verregaand modulaire I/O-modules maken op maat samengestelde combinaties mogelijk.

  • Intuïtieve configuratietools en projectspecifieke webinterfaces vereenvoudigen de ingebruikname en dragen bij aan de lage levenscycluskosten.

  • Vrij programmeerbare besturingslogica conform IEC-61131-3

  • Linux® MicroServices (Docker®) direct toepasbaar

Toegelaten voor de automatisering van substations

  • Voldoet aan de strengste milieu-eisen volgens IEC 60255.

  • Gecertificeerde protocolconformiteit (GL_DNV, KEMA)

  • Lange levensduur van product en service

  • Schaalbaar CPU-vermogen voor complexe opdrachten

Absoluut veilig en betrouwbaar

  • Voldoet aan de strengste veiligheidsnormen om de hoge systeembeschikbaarheid en informatiebeveiliging (ISO27000) te garanderen.

  • Geharde firmware voor "kritische infrastructuur" (auditbestendig) + remote FW-updates

  • Onboard firewall en VPN-functionaliteit

RTU (Remote Terminal Unit)

Robuust en ongevoelig: dat zijn de kenmerken van het remote station (RTU) voor telecontroletechniek. Temperatuurschommelingen, trillingen, schokken of elektromagnetische storingen – u kunt uw telecontroletechniek volledig op uw omstandigheden en behoeften afstemmen. De remote stations (RTU) van WAGO bieden uitkomst – voor standaardtoepassingen of voor gebruik onder extreme omstandigheden.

Producten

Remote station (RTU) serie 750

Compact, warmte- en koudebestendig, precies op maat: dat zijn de productvoordelen van het WAGO remote station (RTU) voor telecontroletechniek in de standaarduitvoering.

Uw voordelen:

  • Niet-geconditioneerd gebruik: 0 … 55 °C / - 20 … 60 °C

  • Compact en plaatsbesparende inbouw

  • Industriële standaard volgens IEC EN 61000-6-2 / -3

  • Storingsveilig tot 0,5 g

Remote station (RTU) XTR

Waar andere oplossingen voor telecontroletechniek op hun limieten stoten, is het remote station (RTU) XTR doeltreffend. Het overtuigt met extreme temperatuurbestendigheid, storingsbestendigheid, spanningsvastheid en trillingsbestendigheid. Daarom wordt ze gebruikt in installaties voor hernieuwbare energie, in stations van lokale netwerken, in de petrochemie alsook in de water- en afvalwaterindustrie.

Uw voordelen:

  • bestendig van -40 °C tot +70 °C

  • gebruiksklaar volgens IEC EN 60870-2-1 voor een verhoogde beschikbaarheid van systemen ook in onbeschermde ruimten en voor compatibiliteit met standaard telecontroletechniek

  • spanningsvast tot een stootspanning van 5 kV

  • Storingsveilig tot 5 g

Krachtig en klein:
besturing PFC100

Veelzijdige prestaties in een compacte behuizing: met de PLC PFC100 biedt WAGO een uitstekend uitgeruste besturing met een overtuigende prijs-/kwaliteitverhouding.

Voordelen:

  • Voordelige en tijdbesparende projectering met e!COCKPIT

  • Bescherming van investeringen door schaalbare verbeteringstechnologie

  • Gegevensbescherming door beveiligingstechnologie rechtstreeks op het apparaat

Performant en flexibel voor middelgrote tot grote applicaties: de PFC300

De PFC300 is met een RAM-geheugen van 2 GB en een 64 bit-processor optimaal uitgerust voor grotere applicaties in de machine-, proces- en gebouwomgeving.

  • Programmeerbaar met CODESYS conform IEC 61131-1 op een Linux®-besturingssysteem

  • Omvangrijke security-functionaliteiten

  • Twee proceskernen: DUAL Core

  • Service-interface USB-C

Compact Controller 100

Dankzij de bouwvorm met behuizing voor seriemontage (REG) en de geïntegreerde I/O's heeft de Compact Controller 100 maar heel weinig ruimte nodig in de schakelkast. Met deze compacte besturing kunt u individuele automatiseringstaken in uw omgeving oplossen.

Uw voordelen:

  • Compacte besturing met geïntegreerde I/O's

  • Bouwvorm met behuizing voor seriemontage (REG)

  • Engineeringomgeving CODESYS

  • Optioneel met CAN-interface

WAGO Touch Panels 600

Met de performante Touch Panels 600 van WAGO kunnen uitgebreide besturingsfuncties en telecontrole functies met een lokale, grafische gebruikersinterface worden aangevuld – bijvoorbeeld voor de directe configuratie van telecontrole applicaties via de bedieningsinterface.

Uw voordelen:

  • RTU en Touch Panel geïntegreerd

  • Krachtige Quad Core-processor maakt de realisatie van uitgebreide besturings- en gatewaytaken mogelijk.

  • "IoT"-connectiviteit en "Docker®-ready"

  • Systematisch engineering- en cyber security-concept

  • Verkrijgbaar als standaardvariant of als "Advanced"-variant met capacitieve touchscreen

  • Met UL- en DNV-keurmerk voor extreme omgevingsomstandigheden

  • Omgevingstemperatuur (bedrijf): -20 … +55 °C

Edge Controller

De Edge Controller van WAGO is ontwikkeld voor omvangrijke RTU-protocolgateways en concentrators, IoT-connectiviteit en/of voorafgaande verwerking "on the edge".

Uw voordelen:

  • Krachtige ARM Cortex A9 Quadcore-processor maakt de realisatie van uitgebreide besturings- en gatewaytaken mogelijk.

  • "IoT"-connectiviteit en "Docker®-ready" voor speciale Edge-toepassingen

  • Systematisch en slim engineering- en cyber security-concept

  • DRM-licentiemodel voor de uitbreiding van functies (RTU, BACnet®, EtherCAT® en meer)

  • Vergroot temperatuurbereik: -20 … +60 °C

Controller PFC

Tot de PFC-vermogensklasse behoren apparaten die met CODESYS V2.3 geprogrammeerd en geconfigureerd kunnen worden. Deze apparaten zijn hierdoor uitstekend geschikt voor toekomstbestendige migratieoplossingen.

De tweede generatie PFC-controllers heeft bovendien een vermogensupgrade gehad.

Dankzij het Linux®-besturingssysteem is het mogelijk om met de PFC uitgebreide cyber security-maatregelen te nemen en eigen Linux®-microservices of IoT-verbindingen te benutten.

Controller PFC200; 2 x Ethernet, RS-232/-485; Afstandstechniek; Extreem
Artikelnr. 750-8202/040-001

Controller PFC200; 2 x Ethernet, RS-232/-485; Afstandstechniek; Extreem

Controller PFC200; 2 x Ethernet, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Afstandstechniek; Extreem
Artikelnr. 750-8206/040-001

Controller PFC200; 2 x Ethernet, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Afstandstechniek; Extreem

Controller PFC200; 2 x Ethernet, RS-232/-485, mobiele telecommunicatiemodule; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur
Artikelnr. 750-8207/025-001

Controller PFC200; 2 x Ethernet, RS-232/-485, mobiele telecommunicatiemodule; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Master; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur
Artikelnr. 750-8208/025-001

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Master; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur
Artikelnr. 750-8212/025-001

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur; ECO
Artikelnr. 750-8212/025-002

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur; ECO

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur
Artikelnr. 750-8216/025-001

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur

Controller PFC200; Tweede generatie; 4 x Ethernet
Artikelnr. 750-8210

Controller PFC200; Tweede generatie; 4 x Ethernet

Controller PFC200; Tweede generatie; 4 x Ethernet; Vergr. temperatuur
Artikelnr. 750-8210/025-000

Controller PFC200; Tweede generatie; 4 x Ethernet; Vergr. temperatuur

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, telecommunicatiemodule 4G; EU-variant
Artikelnr. 750-8217

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, telecommunicatiemodule 4G; EU-variant

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, telecommunicatiemodule 4G; EU-variant; Vergr. temperatuur
Artikelnr. 750-8217/025-000

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, telecommunicatiemodule 4G; EU-variant; Vergr. temperatuur

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, 2 x 100Base-FX
Artikelnr. 750-8211

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, 2 x 100Base-FX

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, 2 x 100Base-FX; Extreem
Artikelnr. 750-8211/040-000

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, 2 x 100Base-FX; Extreem

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, 2 x 100Base-FX; Afstandstechniek; Extreem
Artikelnr. 750-8211/040-001

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, 2 x 100Base-FX; Afstandstechniek; Extreem

Touch Panels 600 en Edge Controller

Dankzij de Quad Core-processoren zijn de Edge Controller en de Touch Panels 600 momenteel de krachtigste controllers in het productportfolio van WAGO.

De Edge Controller en de Touch Panels 600 delen de remote techniek en zijn met betrekking tot de functies grotendeels compatibel met de controllers van WAGO.

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-5204/8000-001

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-5304/8000-002

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-5203/8000-001

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 39,6 cm (15,6“); 1920 x 1080 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-5305/8000-002

Touch Panel 600; 39,6 cm (15,6“); 1920 x 1080 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 39,6 cm (15,6“); 1920 x 1080 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-5205/8000-001

Touch Panel 600; 39,6 cm (15,6“); 1920 x 1080 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 54,6 cm (21,5“); 1920 x 1080 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-5306/8000-002

Touch Panel 600; 54,6 cm (21,5“); 1920 x 1080 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-5303/8000-002

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 54,6 cm (21,5“); 1920 x 1080 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-5206/8000-001

Touch Panel 600; 54,6 cm (21,5“); 1920 x 1080 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-6204/8000-001

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-6304/8000-002

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-6202/8000-001

Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-6203/8000-001

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3“); 480 x 272 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-6301/8000-002

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3“); 480 x 272 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-6303/8000-002

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-6302/8000-002

Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3“); 480 x 272 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-6201/8000-001

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3“); 480 x 272 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-4204/8000-001

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-4304/8000-002

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-4303/8000-002

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3“); 480 x 272 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-4301/8000-002

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3“); 480 x 272 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Digital Rights Management

Met behulp van het "Digital Rights Management" (DRM) kunnen op de controllers van de PFC familiespecifieke remote functies naar behoefte gelicentieerd worden. Deze licenties kunt u individueel maar ook gecombineerd gebruiken.

New Column
Licentietype
M
L

IEC60870

Server

LicentienummerServerRedundante groepenVerbindingen

2759-290/211-10002x voor -104 en 4x voor -1013x voor -1044x voor -104

Client

LicentienummerVerbindingen (-101, -104)Verbindingen (-103)

2759-293/211-10001020

2759-296/211-10001040

DNP 3

Server

LicentienummerServerVerbindingen

2759-2290/211-100024

Client

LicentienummerVerbindingen

2759-2293/211-10004

2759-2296/211-10004

IEC61850

Server

LicentienummerServerVerbindingenLogical Devicesper LD DataSetsper LD Reports CBper LD GOOSE CB

2759-2240/211-1000152020, elk met 50 items2020

Client

LicentienummerClientVerbindingenRead only-aanvragen per verbindingGOOSE Subscritions

2759-2243/211-10001202110 GCB

2759-2246/211-10001303210 GCB

Totaal aantal remote objecten

2500

5000

Runtime; IEC60870 Slave; Single License; Online activation
Artikelnr. 2759-290/211-1000

Runtime; IEC60870 Slave; Single License; Online activation

Runtime; IEC60870 Master; M; Single License; Online activation
Artikelnr. 2759-293/211-1000

Runtime; IEC60870 Master; M; Single License; Online activation

Runtime; DNP3 Slave; Single License; Online activation
Artikelnr. 2759-2290/211-1000

Runtime; DNP3 Slave; Single License; Online activation

Runtime; DNP3 Master; M; Single License; Online activation
Artikelnr. 2759-2293/211-1000

Runtime; DNP3 Master; M; Single License; Online activation

Runtime; IEC61850 Client; M; Single License; Online activation
Artikelnr. 2759-2243/211-1000

Runtime; IEC61850 Client; M; Single License; Online activation

Runtime; IEC61850 Server; Single License; Online activation
Artikelnr. 2759-2240/211-1000

Runtime; IEC61850 Server; Single License; Online activation

Protocollen telecontroletechniek

De communicatieprotocollen zijn afhankelijk van de engineeringsomgeving in verschillende configuraties beschikbaar. Protocollen kunnen ook onderling (in het kader van de systeemgrenzen) gecombineerd worden, bijvoorbeeld om veelzijdige gatewayfuncties te realiseren:

Configuratie protocollen van de telecontroletechniek
CODESYS V2.3
CODESYS V3.5

IEC 60870

Slave (server, substation op afstand)

-101, -104

Master (client)

-101, -103, -104

-101, -103, -104

IEC 61850

Server

x

Client

x

x

GOOSE

Publisher en Subscriber

Publisher en Subscriber

DNP 3

Slave (buitenstation)

TCP en serieel

Master



TCP en serieel

Configuratoren en programmering

De remote configuratoren zijn direct in de engineeringomgeving CODESYS V2.3 geïntegreerd.

Na comfortabele configuratie van de gewenste remote toepassing wordt de respectieve code automatisch voor de controller gegenereerd.

Hier bestaat de mogelijkheid om gatewayfuncties of aanvullende logica conform IEC 61131-3 te programmeren, bijv. een voedingsregelaar met TÜV-gecertificeerde bibliotheek.

Voor de diagnose en/of de configuratie kan de geïntegreerde webvisualisatie worden gebruikt.

Eenvoudige RTU-toepassingen kunnen ook erg comfortabel met de nieuwe standalone telecontrole configurator worden gerealiseerd. Zo kunt u communicatieobjecten snel en eenvoudig aanmaken en op de beschikbare I/O-datapunten mappen – volledig zonder complexe engineeringtool.

CODESYS V2.3: remote station (RTU) configureren en toepassing programmeren

CODESYS V2.3 is een op IEC-61131-3 gebaseerd engineeringtool voor het aanmaken van besturingsconfiguraties, besturingslogica en visualisaties. De configuratoren voor telecontroletechniek zijn reeds geïntegreerd.

Uw voordelen:

  • Eén engineeringtool voor Ethernet-controllers en PFC200 en PFC300

  • Integratie van IEC 60870-5 (Client/Server), DNP3 (Master, Outstation), IEC 61850 (Client/Server/GOOSE)

CODESYS: WAGO remote configurator: remote station (RTU) eenvoudig configureren

De WAGO telecontrole configurator is een zelfstandige software, waarmee u uw remote station (RTU) eenvoudig kunt configureren en in gebruik nemen. Het decentrale remote station (RTU) laat met deze software evenwel geen verdere verwerking toe.

Uw voordelen:

  • Eenvoudige ingebruikname van een RTU-module

  • Gegevens van digitale en analoge meetmodules van het WAGO I/O-systeem naar DNP3- of IEC 60870-5-101-/-104-conforme beheertechniek (meldrichting) zenden

  • Gegevensoverdracht van de beheertechniek zowel analoog als digitaal naar de I/O-modules (commandorichting)

Certificaten en vergunningen

Voor een wereldwijd veilige toepassing van telecontroletechniek zijn geldige goedkeuringen en certificaten vereist – in het bijzonder als het gaat om de functionaliteit van voorzienings- en distributienetwerken.

Voor de drie belangrijkste standaard telecontroleprotocollen IEC 61850, IEC 60870 en DNP 3 beschikken we daarom over de respectieve attesten die regelmatig worden vernieuwd. Zo kunt u op uw beide oren slapen, als u telecontroletechniek van WAGO gebruikt. De geattesteerde standaard telecontroleprotocollen bieden u eveneens zekerheid, wanneer u externe componenten in de telecontroletechniek van WAGO wilt integreren.

RTU-toepassingen

Oplossingen

Stroom, gas, water of warmte: door de groei van decentraal en duurzaam opgewekte energie, door koppelnetten alsook door sectorkoppeling nemen de hoeveelheid uit te wisselen gegevens en de communicatietaken toe. Als aanbieder op het gebied van de telecontroletechniek heeft WAGO hiervoor een oplossing - veilig, economisch en toekomstbestendig.

Betrouwbare telecontroletechniek

Fossiele grondstoffen zijn op onze aardbol niet oneindig beschikbaar, en de globale opwarming van de aarde is in volle ontwikkeling. De energietransitie zal succesvol moeten zijn. Bij de realisatie hiervan speelt de telecontroletechniek dan ook een essentiële rol, aangezien precies de infrastructuurcomponenten stroom, gas, water en warmte over vertakte distributiegebieden met afgelegen stations beschikken.