ArticleTopic

Nachhaltige Vernetzung

Produktübersicht

8-kanaals digitale ingang; DC 24 V; 3 ms; Vergr. temperatuur
Artikelnr. 750-430/025-000

8-kanaals digitale ingang; DC 24 V; 3 ms; Vergr. temperatuur

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave
Artikelnr. 750-8216

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485
Artikelnr. 750-8212

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485

4-kanaals analoge ingang; 4 … 20 mA; Single ended
Artikelnr. 750-455

4-kanaals analoge ingang; 4 … 20 mA; Single ended

Velbuscoupler PROFIBUS DP; Tweede generatie; 12 MBd
Artikelnr. 750-333

Velbuscoupler PROFIBUS DP; Tweede generatie; 12 MBd

2-kanaals analoge ingang; Voor weerstandssensoren Pt100-/RTD
Artikelnr. 750-461

2-kanaals analoge ingang; Voor weerstandssensoren Pt100-/RTD

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, CAN, CANopen
Artikelnr. 750-8214

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, CAN, CANopen

Controller PFC200; 2 x Ethernet, RS-232/-485; Vergr. temperatuur
Artikelnr. 750-8202/025-000

Controller PFC200; 2 x Ethernet, RS-232/-485; Vergr. temperatuur

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Vergr. temperatuur
Artikelnr. 750-8216/025-000

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Vergr. temperatuur

WAGO in de praktijk

Referenties uit de gebouwtechniek

Als partner en innovatieleider implementeert WAGO vele interessante projecten. Ontdek onze creatieve en efficiënte oplossingen op het gebied van gebouwtechniek.