HVAC-technologie voor de systemen van de toekomst

Meer dan 55% van het totale energieverbruik in het gebouw is afkomstig van verwarmings- en koeltoepassingen. Alleen met crossfunctionele, intelligente gebouwautomatisering kan de energie die in functionele gebouwen wordt ingezet, efficiënt worden gebruikt. Met een intelligent automatiseringssysteem kunnen de meetgegevens uit de bereiken verwarming, ventilatie en airconditioning via snelle en veilige communicatiekanalen worden geëvalueerd - zodat het ruimteklimaat op een hulpbronnenbesparende en kosteneffectieve manier kan worden beheerd.

Uw voordelen:

  • Dubbele kostenreductie: prijs-/vermogensverhouding in de aanschaf, lagere bedrijfskosten

  • Wereldwijde toelatingen

  • Software voor een eenvoudige bediening

  • Vooraf gemaakte programma's (macro's)

  • Systeemuitbreidingen en -aanpassingen op elk gewenst moment

Verwarming, ventilatie en airconditioning

Primaire installaties worden economisch gebruikt

In tijden van afnemende ressources gaat de energierevolutie dwars door de kelderruimte. Met producten van WAGO kunnen de voorwaarden voor een economisch geregelde HVAC-installatie worden gecreëerd.

Energie-efficiëntieklassen conform DIN EN ISO 52120

De internationale norm ISO 52120 ("Energy performance of buildings – Contribution of building automation, controls and building management") deelt apparaten voor de gebouwautomatisering en -besturing en het technische gebouwmanagement in vier energie-efficiëntieklassen van A t/m D in. Met de besturingen van WAGO voldoet u aan belangrijke eisen om te voldoen aan energie-efficiëntieklasse A.

Producten voor het regelen, besturen, bewaken en bedienen

  • WAGO I/O-SYSTEM: regelt, bestuurt en bewaakt de HVAC-componenten van alle vakbereiken.

  • Integratie van besturingstechnologie van WAGO via open communicatiestandaarden

  • Bedienen, observeren en diagnosticeren met de Touch Panels 600 van WAGO

Producten voor voedingsvoorziening, schakelen, beschermen en converteren

Producten voor configuratie en parametrering

Software voor HVAC-toepassingen:

Macro's voor de MSR-software TRIC

Als een typisch HVAC-systeem niet steeds opnieuw hoeft te worden opgebouwd, maar u moet vertrouwen op kant-en-klare oplossingen, verhoogt dit de betrouwbaarheid aanzienlijk: alle afzonderlijke componenten zijn compatibel met elkaar en hun onderlinge functies worden uitgebreid getest door de fabrikant. Uiteindelijk ontstaan er uitgewerkte bestekken alsook stuk-, kabeltrek- en datapuntlijsten, die onder meer kunnen worden gebruikt om een offerte op te stellen. Last but not least levert TRIC ook GAEB-teksten voor de aanbesteding van de bouwwerkzaamheden.

HVAC-systeemmacro's - parametrering in plaats van programmeren

Uw voordelen met de HVAC-applicatiemacro's:

  • „Ready to use“-toepassingen

  • Kostenbesparing bij de inbedrijfstelling

  • Hergebruik van gestandaardiseerde oplossingen

  • Individuele configuratie dankzij "open source"

  • Geen ingewikkelde programmering

HVAC-technologie in de applicatie