Oplossingen voor de gebouwinstallatie

Intelligentere gebouwen, meer techniek en elektrische kabels vragen om moderne oplossingen. Klassiek, bijv. met de serie 221, of insteekbaar met WINSTA® – WAGO biedt passende producten voor de verbindingstechniek en ondersteunt u bij de toenemende uitdagingen.


WAGO overtuigt met insteekbare installatieoplossingen, hendelbediening zonder gereedschap voor de aansluiting van alle soorten geleiders, gereedschap, tal van markeringsmogelijkheden en een omvangrijk toebehoren. Snel, eenvoudig en veilig – en dat voor iedere toepassing!


Ontdek onze praktische tips en productaanbevelingen voor uw toepassingen, bijvoorbeeld:

  • Bekabeling in de aftakdoos

  • Installatie in deurbel- en intercomsystemen

  • Aansluiten van fijnaderige geleiders in aftakdozen

  • Nieuwe installatie in kleine verdeelkasten

Verbindingstechniek

Met de veeraansluittechniek biedt WAGO veelzijdige techniek voor de elektrische installatie – van verdeeldoos en printplaat tot schakelkast. Eenvoudig, veilig en onderhoudsvrij in gebruik: dat zijn de kenmerken van onze verbindingstechniek!

Elektrische installatie perfect ingeplugd – met WINSTA®

Snel, insteekbaar en foutloos – zo hoort de elektrische installatie te zijn. Met WINSTA® biedt WAGO een connectorsysteem aan dat perfect aansluit op uw eisen in de gebouwinstallatie. Voor iedere toepassing vindt u bij ons passende stekers en bussen, Snap-In apparaatconnectoren, connectoren voor printplaten, verdelers, geconfectioneerde kabels en verdeeldozen.

Efficiëntiecalculator voor WINSTA® van WAGO

Conventionele of plug-in installatie – wat zijn de verschillen en wanneer verdient het gebruik van WINSTA® aanbeveling? Met onze efficiëntiecalculatoren kunt u de kosten en de tijd tussen conventionele en WINSTA®-installaties vergelijken - nu proberen!

Praktische tips voor professionals in de elektrotechniek

Hier vindt u praktische tips bij alle producten van WAGO! Hier vindt u meer informatie over onze rijgklemmen, verbindingsklemmen, veiligheid, normen en alle andere producten van WAGO.

Aansluiten van fijnaderige geleiders in aftakdozen

Voor het aansluiten van fijnaderige geleiders in aftakdozen bevelen wij de installatieklemmen van de serie 221 aan.


Voordelen van de installatieklem:

  • Plaatsbesparend: bij een beperkte ruimte in de installatiedoos

  • Comfortabel: eenvoudig aansluiten dankzij geringe bedieningskracht

  • Veiligheid: comfortabele testvoorwaarden ook in ingebouwde toestand dankzij twee testopeningen

Bekabeling in de aftakdoos

Bij het installeren in aftakdozen is ruimte altijd schaars. Daarom bevelen wij het gebruik aan van de dozenklem van de serie 2273.


Voordelen van de dozenklem:

  • Plaatsbesparend: meer ruimte in de aftakdoos dankzij 50 % kleinere dozenklemmen

  • Veiligheid: visuele controle van de aangesloten geleider door de transparante behuizing

  • Aansluitbare geleiderdoorsnede: 0,5 … 2,5 mm2

Nieuwe installatie in kleine verdeelkasten

Voor de installatie in kleine verdeelkasten bevelen wij het gebruik van de etage-installatieklemmen van de serie 2003 of 2005 aan.


Voordelen van de etage-installatieklemmen:

  • Voor het direct insteken van massieve geleiders

  • Ruim assortiment multifunctionele bruggen

  • Snelste markeringssysteem op de markt

  • Voor de hoogste stroombelasting op de markt

Installaties in deurbelsystemen en intercoms

Voor zwakstroominstallaties zoals deurbel- en intercomsystemen bevelen, wij de serie 243 aan.


Voordelen van de installatieklemmen:

  • Onderhoudsvrije installatie

  • Weinig ruimte nodig voor hoge aansluitdichtheid

  • Aansluitbare draaddoorsnede: 0,6 … 0,8 mm2

Installatieklemmen voor een drievoudige besparing

Op eenvoudige wijze tijd en kosten besparen - in de verdeelkast of in de aftakdoos: de installatieklemmen van WAGO maken dit mogelijk en hebben slechts weinig ruimte nodig!

Smart Designer: de configurator van WAGO

De configurator van WAGO - de Smart Designer - maakt realistische 3D-projecties van WAGO producten uit de elektrische verbindings- en automatiseringstechniek mogelijk.

Een antwoord op al uw vragen

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links