Praktische tips

Gebruik van adereindhulzen

Bij geleiders die met een installatieconnector van WAGO gebruikt mogen worden, gaat het altijd om onbehandelde geleiders, d.w.z. geleiders die direct na het afstrippen aangesloten worden.

In de praktijk betekent dit dat er sprake kan zijn van beperkingen, bijv. omdat niet iedere klem voor het gebruik met fijnaderige geleiders toegelaten is. Een kijkje in de gegevensbladen leert dat fijnaderige geleiders met behulp van adereindhulzen aangesloten kunnen worden.

Er is geen algemene goedkeuring voor het gebruik van adereindhulzen, er moeten immers enkele belangrijke punten in acht worden genomen.

  • De lengte van de adereindhuls komt overeen met de voorgeschreven afstriplengte: als de geleider te lang is, is de vereiste isolatie niet gewaarborgd. Als de geleider te kort is, is een veilige verbinding onder omstandigheden niet mogelijk – de afstriplengte staat daarom altijd op de verbinder vermeld.

  • De maximale geleiderdoorsnede wordt kleiner: met een adereindhuls wordt de doorsnede c.q. de diameter groter. Om deze reden kan niet de maximale doorsnede van een onbehandelde geleider worden opgenomen.

  • De maximale geleiderdoorsnede voor adereindhulzen met c.q. zonder kunststof kraag kan verschillen:adereindhulzen met een kunststof kraag kunnen de maximale doorsnede nogmaals reduceren, omdat de kunststof kraag er eventueel voor zorgt dat de geleider niet volledig erin gestoken kan worden.

  • De geleider dient altijd georiënteerd ingevoerd te worden: een optimaal contact is gegarandeerd als het oppervlak van de krimping parallel aan het contactvlak ligt.

  • De geleider dient slechts kort en indien mogelijk met behulp van gereedschap ingevoerd te worden:als de geleider te lang is, bestaat het gevaar dat deze boven de adereindhuls afknikt en de geleider beschadigd wordt.

  • Er moet een gasdichte krimpmethode worden gekozen:de adereindhuls dient gasdicht met de geleider geperst te zijn om een duurzame en veilige verbinding te waarborgen, bijv. met de krimptang Variocrimp 4 van WAGO (artikelnummer 206-1204).