Het WAGO WINSTA®-connectorsysteem, bestaande uit verschillende families, heeft een bijzonder breed productportfolio om te voldoen aan alle vereisten van moderne gebouwen voor energievoorziening en signaaloverdracht. Individuele componenten zoals stekkers, connectoren, verdelers, geprefabriceerde leidingen en verdeeldozen met plug-in-uitgangen helpen u bij de snelle en eenvoudige elektrificatie van de toestellen in uw applicatie. Bovendien kunnen verschillende circuits met behulp van de families WINSTA® MINI special en MIDI special zowel mechanisch als visueel duidelijk gescheiden worden. Zo kunnen ook bussignalen stekkerbaar worden verdeeld.

Artikelnr. 771-8965/107-101
geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Verdeler met faseovergang/open einde; 5-polig; Cod. A; H05VV-F 5G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; zwart