WAGO Charging Park Management

Monitoring van energiestromen, laadinfrastructuur en alle relevante prestatieparameters

Het WAGO Charging Park Management vat relevante informatie evenals de actuele status van één of meerdere laadparken samen. Het gebruik van alle individuele laadparken blijft gebruikersvriendelijk, eenvoudig en efficiënt. Zelfs werknemers zonder technische kennis kunnen op elk moment een overzicht krijgen van de bezetting van de oplaadpunten in het parkeergarageoverzicht.

Monitor de toestand van uw laadpark

Met WAGO Charging Park Management kunnen overzichten van de bestaande parkeersituatie worden gemaakt en worden gekoppeld aan de informatie over het oplaadpark. Het WAGO Application Load Management dient hierbij als bijbehorende controllerapplicatie, die op de hardware van WAGO in het laadpark geïnstalleerd wordt en het WAGO Charging Park Management van informatie voorziet. Op deze wijze kunnen de situatie op de parkeerplaats en mogelijke foutmeldingen uitermate eenvoudig worden bewaakt.

Dit alles is mogelijk zonder inloggen op een controller. Op een centrale website wordt alle benodigde informatie voor een storingsvrije werking beschikbaar gesteld. Hierdoor zijn alle relevante gegevens 24/24 online beschikbaar, waar ter wereld dan ook. Elke gebruiker die toegang krijgt, kan de status van de laadinfrastructuur bekijken.

De voordelen in een oogopslag

Inbedrijfstelling via QR-code

Met behulp van de oplossing van WAGO behoren tijd- en personeelsintensieve werkzaamheden ter plaatse tot het verleden:

  • Configuratie van het laadpark – onafhankelijk van de inbedrijfstelling – op afstand vanaf kantoor

  • Inbedrijfstelling via het WAGO Solutions Platform door het scannen van twee QR-codes

  • Toepassing in de cloud of on-premises

Monitoring van elektrische meters

WAGO Charging Park Management maakt een uitgebreide prestatiebewaking van de energiestromen mogelijk:

  • Bepaling van de verbruiksgegevens van de afzonderlijke locaties en van de status van de daar aangesloten laadpunten

  • Bepaling van de prestatiegegevens van de oplaadpunten, omvormers en elektriciteitsmeters die in de toepassing zijn geconfigureerd

Overzicht van het laadpark

Inhoud van het dashboard in het WAGO Charging Park Management:

  • Gebruik van de beschikbare capaciteiten weergeven en registreren.

  • Bovendien kunnen op basis van de verzamelde gegevens betrouwbare beslissingen over de verdere uitbreiding van de laadinfrastructuur worden genomen.

Service en alarmen

Om de service te vereenvoudigen, kunnen in WAGO Charging Park Management scenario's en alarmen worden geconfigureerd die een automatisch alarm activeren wanneer ze zich voordoen:

  • Vastgelegde grenswaarden, bijv. de maximale belasting van het laadpark

  • Technici kunnen de configuratie van het laadpark op afstand aanpassen.

  • Intuïtief overzicht van alle relevante prestatieparameters vereenvoudigt het onderhoud.

Inzichten in de oplossing

Pakketten

S-pakket

  • Monitoring van alle locaties

  • Dashboard met KPI voor afzonderlijke locaties

  • Detailweergave van de meetwaarden van de geconfigureerde apparaten

  • Alarming

M-pakket

  • Monitoring van alle locaties

  • Dashboard met KPI voor afzonderlijke locaties

  • Detailweergave van de meetwaarden van de geconfigureerde apparaten

  • Alarming

  • Dedicated User Management

  • Configuratie en overzicht van de parkeerplaats

  • Apparaatlijst met statusinformatie

Netvriendelijk laden

Netvriendelijk laden conform §14a EnWG

§ 14a van de Duitse wet inzake de energiesector (EnWG) biedt netbeheerders de mogelijkheid om het vermogen van verbruiksintensieve installaties zoals warmtepompen en wallboxen bij een dreigende overbelasting van het elektriciteitsnet tijdelijk te beperken. Het WAGO Application Load Management biedt een optimale oplossing om laadparken ook onder deze omstandigheden efficiënt te besturen. Met gecentraliseerd beheer, flexibele prioritering van laadvermogen en naadloze verbinding met de netbeheerder zorgt het systeem voor een betrouwbare en aanpasbare laadinfrastructuur, zelfs bij een lager netvermogen.

Een platform, alle oplossingen

WAGO Solutions Platform

Het WAGO Solutions Platform biedt een groeiend aantal applicaties voor de bewaking, visualisatie en besturing van tal van installaties voor de bereiken Building, Industry en Energy. Hierbij is elke applicatie 100 procent gebruikersvriendelijk en intuïtief te gebruiken. Implementeer uw eigen softwareoplossingen. De enige vereiste voor uw applicatie is dat deze gecontaineriseerd moet zijn om te kunnen worden uitgerold via het WAGO Solutions Platform. Voor een eenvoudige en foutloze inbedrijfstelling van controllers is het proces in de WAGO-app geïntegreerd. Hiervoor worden de data matrix-code van de controller en een QR-code met de smartphone of met de tablet in de WAGO-app gescand, waarna automatisch een verbinding met het apparaat tot stand wordt gebracht. Klaar!

Oplossing voor het beheer van laadpunten

Op maat en toch kostenefficiënt – het zijn kenmerken die de softwareoplossing WAGO Application Load Management sieren. De oplossing biedt de mogelijkheid om elektrische voertuigen intelligent en duurzaam op te laden dankzij een permanente aanpassing van het laadvermogen en een benutting van alle beschikbare capaciteiten. De software is maximaal schaalbaar en compatibel met alle gangbare wallboxen en laadpalen van een groot aantal fabrikanten.

Inbedrijfstelling in drie stappen

QR-code scannen

Scan eerst de in het WAGO Solutions Platform voor de applicatie gegenereerde QR-code met de WAGO-app.

Apparaatcode scannen

Scan vervolgens met de WAGO-app de apparaatcode op de controller die in gebruik wordt genomen.

Apparaat installeren

De applicatie wordt automatisch op de controller geïnstalleerd.