Thema's

LoRaWAN – de snelste en eenvoudige weg naar de wereld van het IoT met de allroundoplossing voor de meest uiteenlopende branches

  • 2/14/2025
  • LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) blinkt uit met een efficiënte draadloze technologie en een eenvoudige realisatie: met behulp van verschillende sensoren worden vermogensgegevens geregistreerd en vervolgens aan gateways in het gewenste gebied overgedragen. Hierbij kan in stedelijke gebieden een bereik van ongeveer 2 km en in plattelandsgebieden van maximaal 10 km worden gerealiseerd. De ontvangen datapakketten worden vervolgens doorgestuurd naar de LoRaWAN-netwerkservers en met de juiste software geëvalueerd en geanalyseerd. Door de optimale penetratie van gebouwen en de lage hardware- en onderhoudskosten is het bijzonder geschikt voor smart city-projecten.

    Vergelijking van LoRaWan-oplossingen

    New Column
    OplossingenDo-it-yourself-oplossing
    WAGO IoT-partneroplossing met energielenker
    WAGO IoT-partneroplossing met SmartMakers

    KenmerkenOplossingstype

    Voordelige DIY-oplossing

    Kant-en-klare oplossing met support

    Individualiseerbare totaaloplossing met support

    Vereiste knowhow

    Ontwikkelaar

    Gebruiker

    Ingenieur

    Schaalbaarheid

    Geschikt voor eilandnetwerken

    Geschikt voor eilandnetwerken

    Geschikt voor grote netwerken (Wide Area Networks)

    Ontdek onze IoT-partners

    Leer onze IoT-partners kennen en vind de oplossing die optimaal aansluit op uw behoeften.

    Gebruik van LoRaWAN-sensoren in Smart Cities en Smart Energies

    Het gebruik van LoRaWAN zorgt voor een Smart City-omgeving. Dankzij het grote bereik en de hoge weerstand tegen interferentie wordt LoRaWAN in een groot aantal gebieden gebruikt.

    Typische toepassingsgebieden zijn parkeerbewaking, luchtkwaliteitsmetingen, vulniveaumetingen van afvalcontainers en het verzamelen van energiegegevens en het regelen van straatverlichting.

    Gebruik van LoRaWAN-sensoren in industriële toepassingen en grote gebouwen

    Met de LoRaWAN Edge Software Stack op de Edge Computer van WAGO smelten IT- en OT-wereld samen. De overdracht van gegevens van machines en installaties is vaak erg omslachtig. De beproefde oplossing: Edge Computing.

    Dit concept combineert de voordelen van gedecentraliseerde cloudarchitecturen en lokale netwerkarchitecturen, wat bijvoorbeeld betekent dat alleen kritieke gegevens naar de cloud kunnen worden overgebracht.

    De LoRaWAN-oplossing voor gebouwen en industrie voor onafhankelijke integratie

    Installeer uw LoRaWAN-pakketforwarder en netwerkserver zelf met de Edge Computer van WAGO!

    Deze variant biedt u maximale vrijheid en is tegelijkertijd uitermate kostenbewust. Voor de zelfstandige montage van de LoRa-kaart alsmede voor de software en de handleiding in de GitHub Repo is enige knowhow vereist.

    Automatiseringscomponenten als deelnemer in LoRaWANAutomatiseringscomponenten als deelnemer in LoRaWAN

    In het voorbeeld van de PFC van WAGO kunnen gegevens via Modbus RTU worden ontvangen en naar de LoRaWAN-adapter worden gestuurd. In totaal zijn hierbij maximaal 8 datapunten beschikbaar.