Hagercad

Hagercad is een CAE-planningstool voor de planning van laagspanningsverdelingen voor woon- en utiliteitsgebouwen. De software is een eigen ontwikkeling van HAGER SE en ondersteunt installateurs, planners en fabrikanten van schakelsystemen met nauwkeurige, efficiënte en op maat gesneden oplossingen voor de planning en documentatie van elektrische installaties.

Verhoog uw efficiëntie tijdens het engineeringproces en maak gebruik van onze op maat gesneden digitale aanbiedingen voor uw planning in Hagercad.

Doelgroepen

Hagercad is gericht op planners, installateurs, fabrikanten van schakelsystemen en facility managers. Deze klanten profiteren van de eenvoudige bediening, de geautomatiseerde aanmaak van schakelschema's en documentatie en de directe integratie met Hager-componenten en -oplossingen.

Eenvoudige planning

Het systeem bevat een omvangrijke bibliotheek met meer dan 25.000 Hager-producten die naadloos in de planning geïntegreerd kunnen worden. Onderdelen van WAGO zijn vanaf versie 6 in Hagercad geïntegreerd en kunnen eveneens eenvoudig worden gebruikt.

Dankzij intelligente functies zoals het automatisch aanmaken van een stroomschema reduceert Hagercad de voor de planning benodigde tijd.

Engineeringgegevens

Sinds oktober 2024 biedt WAGO een ruime keuze aan artikelen uit het assortiment aan rijgklemmen en etage installatieklemmen in Hagercad aan. De artikelkeuze kan via de interne filtermogelijkheden van Hagercad gefilterd worden, de technisch passende producten kunnen eveneens gevonden worden.

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links