Producten voor explosiebeveiliging

Ons modulaire productassortiment voor explosiebeveiliging kan veilig en prijsgunstig op maat worden samengesteld - met een uniform systeem van de niet Ex-zone tot de Ex-zone van de gehele productie. Ook voor speciale oplossingen biedt WAGO precies wat ontwerpers en systeemintegratoren willen.

Gebruik van explosiebeveiliging in de automatiseringstechniek

Realiseer met het WAGO I/O-SYSTEM 750 en 750 XTR efficiëntere en betere machines en installaties voor explosieve omgevingen – en dat veilig, betrouwbaar en economisch. De modules van het WAGO I/O-SYSTEM 750 en 750 XTR zijn zowel voor gebruik in niet-explosieve als in explosieve omgevingen ontworpen. Met het WAGO I/O-SYSTEM 750 is een systeem beschikbaar dat, geïnstalleerd in zone 2/22, voor een veilige, eenvoudige en economische verbinding met de sensoren en actuatoren van de zones 0/20 en 1/21 zorgt. De hiervoor ontwikkelde "blauwe" Ex i-modules vormen daarbij een intrinsiek beveiligd segment dat de gebruiker bij de integratie in een standaard knooppunt alle voordelen van de moderne veldbustechniek biedt.

Vragen en antwoorden

WAGO I/O System 750 XTR

Automatiseren in omgevingen waar andere systemen hun grenzen bereiken – en dat betrouwbaar en voordelig tot in potentieel explosieve omgevingen van de zone 0/20!

WAGO I/O SYSTEM 750/753

De decentrale periferie voor alle toepassingen: het remote-I/O-systeem biedt met meer dan 500 I/O-modules en veldbuscouplers alle functies die u nodig hebt voor uw automatisering – voor iedere veldbus.

Gebruik van explosiebeveiliging in de verbindingstechniek

Om elektrische aansluitingen in explosieve omgevingen veilig tot stand te brengen, biedt WAGO een breed assortiment van producten aan die speciaal zijn ontworpen voor het gebruik in veeleisende omgevingen met gas, stof of in de mijnbouw. Van toepassingen in de schakelkast over aansluitingen van apparatuur tot installaties met verbindingsklemmen - de producten van WAGO voldoen aan alle normen en verminderen de bedrijfskosten door onderhoudsvrije en trillingsbestendige verbindingstechniek.

Vragen en antwoorden

Rijgklemmen TOPJOB® S

Onderhoudsvrije rijgklemmen met Ex e I/II-keurmerk

X-COM®S-SYSTEM

Inzetbaar in explosieve omgeving met de explosiebeveiligingsklasse „nA“

Printklemmen

Voor de veilige aansluiting van uw printplaat in explosieve omgevingen

Verbindingsklemmen serie 221, Ex

De verbindingsklemmen van de serie 221 voor explosieve toepassingen

Signaalomvormers, relais en voedingen met Ex-toelating

Als het krap wordt in de verdeelkast: onze relaismodules en signaalomvormers voldoen niet alleen aan de apparatuurcategorie 3 G/D; ze zijn ook slechts 6 mm breed en zijn daarom perfect geschikt voor de revisie/uitbreiding van uw bestaande systemen. Via DIP-schakelaars kunt u ze makkelijk configureren, en ze bieden trillingsbestendigheid door de Push-in CAGE CLAMP®. WAGO biedt ook voedingen voor gebruik in explosieve omgevingen aan: drie modellen van de Eco-families met DC 24V-uitgangsspanning en een uitgangsstroom tot 5A zijn hiervoor geschikt. Dankzij de ATEX- en IEC-Ex-toelatingen kunnen de voedingen probleemloos in explosiegevaarlijke omgevingen van zone 2 worden gebruikt.

Signaalomvormers

Toegelaten voor het gebruik in zone 2

Relais en optocouplers

Onze relais met Ex-toelating

Voedingen

Ontdek onze Eco-voedingen, toegelaten voor zone 2

Explosiebeveiliging

Explosiebeveiliging behoort tot de wettelijk verplichte veiligheidsrelevante takenpakketten van installatiebouwers en installatieontwerpers: niet alleen de veiligheid van mensen speelt daarin mee, ook storingsvrije productieprocessen en milieubescherming zijn belangrijke motivaties.

Uw contactpersoon bij WAGO

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links