X-COM®-SYSTEM
Продуктовата линия X-COM®-SYSTEM се характеризира с многообразие от варианти. Освен редовите клеми за шинен монтаж тази система включва също така компоненти за печатни платки, нефиксирани конектори, приложения за панелен монтаж или за бързо свързване. Изпитана и тествана милиарди пъти, технологията CAGE CLAMP® гарантира надеждни връзки за всички области на приложение.
Предимствата за вас:
Предотвратяване на грешки: 100% защита срещу погрешно свързване чрез кодиращи групи с едни и същи номера на полюсите
Механично защитени чрез заключващи лостове, пластини за облекчаване на натоварването или корпуси
Лесно тестване чрез тестови слотове за щекер и в редовите клеми
Използвайте джъмпери, за да обедините женски букси и носещи редови клеми: Избраните полюсни връзки остават дори след изваждането на конектора
Номиналните технически характеристики от 500 V/32 A са рентабилна алтернатива на конекторите за тежък режим на работа