buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Редови клеми за шинен монтаж за всяко приложение

Овладейте всяко предизвикателство със системите редови клеми на WAGO. Нашата цялостна, високопроизводителна гама редови клеми ще стане платформата за вашето решение!

Предимствата за вас:

  • Пълна, високопроизводителна линия от редови клеми за всяко приложение

  • Най-високото ниво на безопасност: тестване над изискванията на промишлените стандарти

  • Доказана в промишлеността технология за пружинно свързване: бързо, виброустойчиво и необслужваемо

  • Допълнителни икономии чрез по-бързото пускане в експлоатация и спестяване на разходите за обслужване поради липсата на нужда от поддръжка на връзките

  • Елиминирайте отнемащата време подготовка – без нужда от накрайници или кримпване

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

Инсталационни редови клеми за шинен монтаж TOPJOB® S

Инсталационните редови клеми TOPJOB® S ​​с надеждната технология на свързване Push-in CAGE CLAMP® разполагат с широк диапазон от напречни сечения и предлагат подходящите редови клеми за всички приложения в сградата. Инсталационните редови клеми за шинен монтаж на WAGO ви предлагат увереността, че сте подготвени за увеличаващите се и непрекъснато променящи се изисквания към сградните инсталации.

Предимства:

  • Свързжете до четири проводника със сечения, вариращи от 0,5 до 4 mm2 (20-12 AWG)

  • Бързо окабеляване на място с Push-in технологията CAGE CLAMP®: просто свързване на твърди проводници, фини проводници с накрайници или ултразвуково заварени проводници

  • С опционалния, автоматичен заземителен контакт към монтажната плоча, лакът на плочата веднага се пробива

  • Бутони за лесно инсталиране с работен инструмент или ръчно

  • Вградените тестови точки опростяват тестването с тестови щепсел с Ø 2 mm

reihenklemmen_x-com-s_00349_2000x2000_2.jpg

Редови клеми за шинен монтаж с щепселни съединения X-COM®

WAGO X-COM®S-SYSTEM се предлага в две различни напречни сечения (серии 2020 и 2022). Тя е съвместима с нашите редови клеми за шинен монтаж TOPJOB® S и с широката гама от аксесоари от фамилията редови клеми за шинен монтаж TOPJOB® S.

Предимства:

  • Свързвайте проводници до 1,5 mm2 (16 AWG) при ширина на редовата клема от само 3,5 mm (0.138 инча) и до 4 mm2 (12 AWG) при ширина от само 5,2 mm (0.205 инча)

  • Push-in CAGE CLAMP® за бързо окабеляване

  • Push-in свързване на твърди и гъвкави проводници, както и на фино усукани проводници с накрайници

  • Предотвратете погрешно свързване чрез кодиращи групи с едни и същи номера на полюсите

  • Осигурете женските конектори чрез заключващи лостове и пластини за облекчаване на натоварването

powercageclamp_2000x2000px.jpg

Редови клеми за шинен монтаж за големи токове с POWER CAGE CLAMP

Редовите клеми за шинен монтаж и големи токове с POWER CAGE CLAMP използват пружино налягане за свързване на проводници със сечения до 185 mm2 (350 kcmil). Предлагат се като редови клеми със сечения 35, 50, 95 и 185 mm2 (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil). Предлагат се версии както за монтаж на DIN шина, така и за директен монтаж върху плочата чрез монтажни фланци.

Предимства:

  • За всички приложения: енергоемки отрасли, включително производство на машини и оборудване, както и производство на енергия

  • Също така подходящи за тежки условия: топло- и студоустойчиви

  • Одобрения за Ex e II (предстои одобрение за 185 mm2/350 kcmil)

  • Лесен за използване: страничен вход за вкарване на проводниците и заключващ бутон за лесно окабеляване

  • Бързо свързване: без отнемаща време подготовка – не са необходими кабелни обувки или кабелни накрайници

reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Класически редови клеми за шинен монтаж

Програмата за редови клеми за шинен монтаж с доказаната технология на свързване CAGE CLAMP® предлага правилната редова клема за всяко приложение: с предпазител, за изключване/тестване, диодни и LED клеми, редови клеми с щепселни съединения – дори редови клеми за шинен монтаж за окабеляване на сензори и изпълнителни механизми.

Предимства:

  • Многоредови редови клеми: Двуредовите или триредовите редови клеми спестяват място

  • CAGE CLAMP® свързване: изпитано и тествано милиарди пъти

  • Многообразни, индивидуални възможности за свързване чрез push-in джъмпери, стъпални джъмпери, прекъснати джъмпери, вертикални джъмпери и др.

  • Идентификация на веригата чрез маркери WMB

  • Лесно тестване чрез щепселни адаптери и модулни адаптери с тестови щепсел, както и чрез тестови щепсели

geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

Редови клеми за монтаж на плоча

Серията 862 на WAGO е идеална за свързване на до четири проводника със сечение от 0,5 до 4 mm2 (20–12 AWG) на полюс.

Предимства:

  • Свързжете до четири проводника със сечения, вариращи от 0,5 до 4 mm2 (20-12 AWG)

  • Бързо окабеляване на място с Push-in технологията CAGE CLAMP®: просто свързване на твърди проводници, фини проводници с накрайници или ултразвуково заварени проводници

  • С опционалния, автоматичен заземителен контакт към монтажната плоча, лакът на плочата веднага се пробива

  • Бутони за лесно инсталиране с работен инструмент или ръчно

  • Вградените тестови точки опростяват тестването с тестови щепсел с Ø 2 mm

  • Гъвкави възможности за маркиране със стандартна маркировка (предварително маркиране), маркираща лента или маркирани по поръчка за големи поръчки

reihenklemmen_x-com_00348_2000x2000_1.jpg

Редови клеми за шинен монтаж с щепселни съединения X-COM®

Освен за монтаж на DIN шина, X-COM®-SYSTEM включва също така и компоненти за печатни платки или нефиксирани конектори, както и за монтаж върху повърхност или като проходни конектори. Изпитана и тествана милиарди пъти, технологията CAGE CLAMP® гарантира надеждни връзки за всички области на приложение.

Предимства:

  • Широка гама от варианти, комбинирани с различни опции за монтаж

  • Предотвратяване на грешки: 100% защита срещу погрешно свързване чрез кодиращи групи с едни и същи номера на полюсите

  • Сигурност: механично защитени чрез заключващи лостове, пластини за облекчаване на натоварването или корпуси

  • Лесно тестване чрез тестови слотове за щекер и в редовите клеми

  • Номиналните технически характеристики от 500 V/32 A са рентабилна алтернатива на конекторите за тежък режим на работа

rangierwaben_2000x2000px.jpg

Матрични пач панели

Матричните пач панели предлагат висока плътност на сигнала с минимални изисквания за пространство. Ясното разположение и простите възможности за тестване са от съществено значение.

Предимства:

  • Предлагат се с различен брой полюси: Версии с 32, 48 и 80 полюса, както и slim версия с 32 полюса за 19-инчов rack

  • Допълнителни модули за директно свързване към монтажната рамка

  • Интегрирани тестови гнезда за всеки сигнал/потенциал

  • Индивидуално групово маркиране чрез маркери WSB

  • Цветни модули, фабрично маркирани, за по-добра визуализация

  • Сини матрични пач панели за Ex i приложения

reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Компактни редови клеми за шинен монтаж

Компактните редови клеми за шинен монтаж на WAGO са изключително компактни, което ги прави идеални за приложения с ограничено пространство. Двуредовите или триредовите редови клеми спестяват още повече пространство. Изпитаната и тествана технология CAGE CLAMP® на WAGO осигурява надеждни връзки.

Предимства:

  • Монтаж на DIN-15 или DIN-35 шина

  • Модулни, включващи модули с щепселни съединения за допълнително окабеляване и тестване

  • Светло сиви версии за Ex e II приложения

  • Двуредовите или триредовите редови клеми спестяват още повече пространство

  • Гъвкаво свързване чрез два паралелни слота за джъмпери

rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Редови клеми за матрични пач панели и редови клеми с общ потенциал

Редовите клеми за матрични пач панели и редови клеми с общ потенциал от серия 727 на WAGO осигуряват перфектния интерфейс между контролното и полево ниво и са идеални за матрични пач панели с еднопосочен достъп.

Предимства:

  • Лесна и ясна конфигурация на матричните пач панели: промишлената страна е огледално отражение на пач страната

  • Висока плътност на свързване: многобройни точки на захващане в най-малкото пространство

  • Ясно обозначаване: директно маркиране на затягащите устройства

  • Версии с или без заключващи щипки за капаци за кабелни канали

  • Сини редови клеми за Ex i приложения

  • Лесно тестване чрез тестови слот за тестови щепсели с Ø 2,3 mm (0,091 инча)

schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Система за екранировка на свързващите кабели

Системата за екранировка на свързващите кабели на WAGO осигурява ефективна екранировка срещу електромагнитни смущения. Високочестотните интерферентни токове се разсейват безопасно, осигурявайки по този начин идеална защита срещу електромагнитни смущения на машините и системите.

Предимства:

  • Предлагат се екранирани защипващи клампи, шини за екранировка и набор от аксесоари

  • Екраниращи защипващи клампи с пружина за отлични екраниращи контакти и изпълнение

  • Различни възможности за монтаж на екраниращи шини, на монтажни плочи или на DIN шини със специални слотове

  • Регулируемият във височина вертикален или хоризонтален монтаж на носачите на екраниращите шини позволява пълна гъвкавост на монтажа

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

Всички продукти

Открийте разнообразието от редови клеми на WAGO.

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Additional Service Offerings: