reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1125

Лесно постигане на върховна ефективност с редовите клеми за шинен монтаж TOPJOB® S

В различни индустриални приложения и модерни сградни инсталации широката и гъвкава гама от редови клеми за шинен монтаж на WAGO предлага повече от просто надеждни електрически връзки. Нашите редови клеми за шинен монтаж TOPJOB® S ​​предлагат многобройни предимства:

  • Правилните варианти на задействане за всяко приложение: с лост, бутон и работен слот

  • Push-in CAGE CLAMP®: Универсална технология на свързване за всички видове проводници

  • Бързо окабеляване чрез push-in свързване на едножилни, гъвкави и проводници с накрайник

  • Гамата от многофункционални джъмпери предлага правилното решение за всяка задача за свързване

  • Непрекъснато, спестяващо време и разходи етикетиране със системата за бързо маркиране

  • Водещи в отрасъла запаси: Използвайте една единствена система редови клеми за шинен монтаж в целия свят за почти всяко приложение

Преглед на продукта

Научете повече за серията TOPJOB® S!

trennklemmen_2000x2000px.jpg

Редови клеми за изключване/тестване

Редовите клеми за изключване/тестване на WAGO ви позволяват бързо и безопасно да изключите схемите. Оранжевият ножови изключватели или изключващите щепсели са разположени между проводниците и винаги са видими за оператора.

Предимствата за вас:

  • Други възможности за изключване: Чрез завъртане на ножовия изключвател и допълнителното механично блокиране или чрез изключващ щепсел

  • Пестете пространство с двуредовите, двойно-изключващи редови клеми: Две безпотенциални редови клеми за изключване на две нива

  • Удобно тестване за потенциални проблеми със заземяването чрез редови клеми за изключване на заземителни проводници

  • Идеални и за приложения в сектора на възобновяемите енергийни източници с напрежение до 1 500 V- (серия 2006)

  • Същата форма като на проходните редови клеми осигурява ясна видимост

  • Голямо разнообразие от джъмпери задоволяващи изискванията за безопасност и икономичност на схемите

sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

Редови клеми с предпазители

Редовите клеми с предпазители TOPJOB® S предпазват електрическите вериги от късо съединение и осигуряват безотказното функциониране на системата. Тези редови клеми с предпазители са предназначени за миниатюрни стъклени предпазители или ножови предпазители.

Предимствата за вас:

  • Редовите клеми могат да се съединяват в ленти

  • Лесна и безопасна смяна на предпазителите

  • Опционален LED индикатор бързо идентифицира изгорелите предпазители

  • Редови клеми с предпазители могат да се създадат с малко усилие за монтиране и свързване чрез носещи редови клеми и стопяеми вложки.

strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

Редови клеми за токови и напреженови трансформатори

Редовите клеми за токови трансформатори (за изключване/тестване) TOPJOB® S ​​са предназначени за токови трансформаторни схеми. Тези клеми са идеални за безопасно и автоматично окъсяване, както и за лесно извършване на измервания.

Предимствата за вас:

  • Джъмпер за веригата в горната част на модула за активиране чрез окъсяване

  • Конструкция, позволяваща интуитивна и лесна работа

  • Отворената, защитена срещу удари конструкция показва точното състояние на комутиране

  • Висока функционалност, комбинирана с компактен дизайн

  • Всички редови клеми от серия 2007 са с номинални параметри 30 A/500 V (IEC) и 300 V (UL).

dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg

Редови клеми с диод и LED

Редовите клеми с диод на WAGO са специално разработени за персонализирани диодни вериги, като тестване на лампи и общи схеми за сигнализация при неизправност. С помощта на редови клеми с LED модулите за наблюдение могат да бъдат проектирани за управляващи и работни схеми.

Предимствата за вас:

  • Тези редови клеми осигуряват окабеляване с висока плътност с ширина само 5.2 mm (0.205 инча)

  • Джъмперите тип „push-in“ позволяват проектиране на потребителски схеми

  • Двойните и тройните диодни и LED редови клеми разширяват възможностите за проектиране на схемите.

dioden-baustein_2000x2000px.jpg

Щепселни диодни и LED модули

Щепселните диодни и LED модули на WAGO опростяват създаването на специални функционални модули – без допълнителни разходи за монтаж и окабеляване. Те се предлагат в следните две версии: Като модули, които трябва да бъдат вкарани в изключващите контакти на две съседни носещи редови клеми и като варианти с щепселно свързване към проводниците на стандартните проходни редови клеми. Освен това празните компонентни щепселни модули за носещите редови клеми могат да бъдат оборудвани поотделно с резистори, диоди или други компоненти.


Предимствата за вас:

  • Без допълнителни разходи за монтаж и окабеляване

  • Разделяне на нива за окабеляване и функционални нива

  • Модулите могат бързо да се сменят с други видове модули – щепселните модули за проходни редови клеми са идеални за лесно преоборудване на съществуващите системи

  • Свързването с пробиване на изолацията (IDC) опростява сглобяването на празните компонентни щепселни модули – отстранява се нуждата от запояване

  • Етикетиране с маркиращи ленти или WMB маркери

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

Всички продукти

Открийте разнообразието на семейството MCS.

Вдъхновение за вас

За всички видове проводници

Открийте предимствата на TOPJOB® S с универсално свързване на всички видове проводници и висока надеждност дори при най-сурови условия.

Гама мултифункционални джъмпери

Гамата от мултифункционални джъмпери на WAGO за редови клеми с шинен монтаж TOPJOB® S ви предлага правилното решение за всички задачи по обединяване.

За сградни инсталации

Открийте най-доброто решение за сградни инсталации: Инсталационни редови клеми за шинен монтаж TOPJOB® S на WAGO.

Най-бързата система за маркиране

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Additional service offerings: