hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Редови клеми за големи токове с перфектна затягаща сила: POWER CAGE CLAMP

POWER CAGE CLAMP осигурява правилна сила на затягане на проводници със сечения до 35, 50, 95 и 185 mm2 (2, 2/0, 4/0 AWG и 350 kcmil). Редови клеми за големи токове на WAGO са идеални за енергоемки приложения в производството на машини и оборудване, както и в производството на енергия. Тези редови клеми също са одобрени за приложения, изискващи оборудване с повишена безопасност (Ex e).

  • Идеални за всяко приложение: Отговарят на най-строгите изисквания, включително тези, които се отнасят за железопътни и морски приложения

  • Подходящи за тежки условия на околната среда: Устойчив на жега и студ – дори при най-тежки натоварвания

  • Устойчива на вибрации, необслужваема технология за пружинно свързване

hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

За монтаж на DIN шина

Редови клеми за големи токове на WAGO се предлагат в четири размера за диапазон на свързване от 6 до 185 mm⊃2; (16 AWG-350 kcmil). По-малки сечения за захранване на контролни табла за осветление или други приложения могат да бъдат свързани с устройства за измерване на мощност.

  • Лесен за използване: Дори проводници, които са трудни за огъване, могат да се свързват лесно, тъй като заключващият зъб държи клетката отворена, давайки възможност за окабеляване със свободни ръце

  • Бързо свързване: Без времеемка подготовка – не са необходими кабелни обувки или кабелни накрайници

  • Винаги надеждни: Перфектна сила на затягане – независимо от уменията на оператора

hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

Директен монтаж с монтажни фланци

Клемите за големи токове за шинен монтаж на WAGO с номинални сечения от 50, 95 и 185 mm2 (2/0, 4/0 AWG и 350 kcmil) се предлагат и с фланци за директно инсталиране на монтажна плоча.

  • Не е необходима DIN шина: Монтирайте директно върху плоча чрез фланци

  • Подравнете и съединете редовите клеми за големи токове една към друга чрез конектори за свързване на клеми

  • Версия за функционално заземяване в жълто-зелен корпус – без контакт с монтажна рамка

  • Безброй аксесоари: Моделите с винтови фланци споделят едни и същи аксесоари с редовите клеми за шинен монтаж

hochstromklemmen-gruppe_2000x1125px.jpg

Всички продукти

Открийте разнообразието на семейството POWER CAGE CLAMP.

Видео за продукта

Кратко въведение: Всичко за POWER CAGE CLAMP и как да я използвате.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Additional service offerings: