MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125

Open Automation with WAGO

Облак

The basis of successful digitization and automation is a comprehensively networked infrastructure in which all the data is integrated into the IT. To ensure successful conversion of data to digitized, networked processes, we’ve developed an open automation platform for easy connection of both new and existing technologies.

Under the motto “open to the Industrial IoT,” our components’ connectivity options go beyond the field level and build a bridge to the IT infrastructure. This allows smooth, continuous communication from the field level to the cloud.

Отворена технология за автоматизация с WAGO

Вашата връзка с дигиталния свят на IoT

Искате ли да използвате данните за вашите машини, системи и сгради за мониторинг и анализ в облака? Възползвайте се от нашите отворени решения за лесна и сигурна връзка. Само с няколко стъпки ще имате общ поглед върху цялата важна информация от всички обекти, ще можете да идентифицирате възможностите за оптимизация и да започнете директно промените. Вие сами решавате до коя облачна система да изпратите вашите данни чрез MQTT, напр. Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud или SAP Cloud.

Освен свързаността с облака WAGO Cloud ви предлага и готова платформа за широка гама от приложения. Можете да анализирате данните директно без да имате ИТ знания и да получавате информация веднага, напр. за неизправности на машините.

WAGO IoT Box предлага и двете опции, обединени в едно хардуерно/софтуерно решение. Научете как да изпращате данните си до WAGO Cloud в рамките на няколко минути с помощта на конфигурируемата кутия и да ги използвате отново там.

cloud_2000x2000.jpg

WAGO Cloud

WAGO Cloud ви дава възможност централизирано да събирате данни от различни машини и системи и да ги анализирате. Също така можете да управлявате и наблюдавате всички контролери WAGO, включително вашите данни и приложения. Опростеният и лесен за използване WAGO Cloud е разработен така, че хората, които нямат богат опит в областта на ИТ, да могат да го използват.

Новини за продукти

Лесна актуализация на машината посредством облака

Актуализации на фърмуер и приложения разширяват функциите на WAGO Cloud.

Изпращайте данни от машини и системи лесно и сигурно до WAGO Cloud или всеки друг MQTT брокер чрез MQTT. С контролерите PFC на WAGO, които работят с версия 12 на фърмуера, това не е проблем. С новата функция за актуализиране на фърмуера и приложенията концепцията за „свързаната фабрика“ може вече да се реализира още по-лесно. Това е възможно, защото фърмуерът и приложенията на контролерите могат да се актуализират директно през облака.

Тази функция е особено полезна за потребители, които управляват няколко машини от един и същи тип чрез контролер PFC. Вместо да актуализирате всяка машина поотделно, всички машини могат да бъдат актуализирани едновременно чрез WAGO Cloud. Алтернативно потребителят може да избира кои машини да бъдат актуализирани.

Вашите предимства:

  • Просто актуализирайте фърмуера и приложението чрез WAGO Cloud.

  • Организирайте актуализирането на множество машини.

Наличност: декември 2019 г.

Ако сървърите на някоя корпорация бъдат парализирани от хакери или техническа неизправност, неизправностите могат да доведат до щети за милиони. Компанията Correct Power Institute разработи метод за мониторинг на компютърни центрове, който бързо проследява неизправности в захранването и по този начин гарантира висока разполагаемост на ИТ системите.

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Additional service offerings: