WAGO PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors with Lever

The lever technology used in WAGO’s PCB terminal blocks and pluggable PCB connectors is universal and self-explanatory, offering safe, intuitive, tool-free operation for a wide variety of conductor cross-sections. The lever technology is particularly suited to connecting devices in the field. Discover the advantages and possible applications now!

The lever technology used in WAGO’s PCB terminal blocks and pluggable PCB connectors is universal and self-explanatory, offering safe, intuitive, tool-free operation for a wide variety of conductor cross-sections. The lever technology is particularly suited to connecting devices in the field. Discover the advantages and possible applications now!

Защо да свързваме проводници с помоща на лостче?

Открийте клемните блокове на WAGO PCB и системите за свързване с Push-in CAGE CLAMP® и лост, както и съответстващи аксесоари.

MM-39623 l website update PCB Awareness_2000x2000

Референции

PCB Anlutningsteknologi: Liten arm, stor effekt

Примери за приложения и какво още трябва да знаете

Нашите WAGO експерти предоставят информация за всички аспекти на клемните блокове на WAGO PCB и щепселните конектори относно манипулацията и областите на приложение и предлагат примери и приложения.

Връзки за свързващи устройства – без инструменти, интуитивни, безопасни

Йорн Пикер, продуктов мениджър на WAGO за свързване на печатни платки, представя WAGO 2734 Series MCS MINI Pluggable Connection System за проводници с напречни сечения от 0,14 до 1,5 mm2 (AWG 26 до AWG 14). Това прави процеса на свързване дори на малки напречни сечения на проводника бърз и лесен – дори при трудни условия в полето, или за автоматизирано свързване от промишлени роботи. Широката гама от аксесоари също повишава безопасността на щепселните връзки.

  1. 00:04

    Връзки за свързващи устройства – без инструменти, интуитивни, безопасни

  2. 00:01

    Компактна връзка с капацитет за високи товари

  3. 00:02
  4. 00:02

    Монтаж на летящи кабели – с монтажен адаптер

1-проводен женски щепсел; лост; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Разстояние между пиновете 7,62 mm; 5-полюсен; 100% защитени срещу погрешно свързване; 10,00 mm²; светло сив
Артикул №.831-1105

1-проводен женски щепсел; лост; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Разстояние между пиновете 7,62 mm; 5-полюсен; 100% защитени срещу погрешно свързване; 10,00 mm²; светло сив

1-проводен женски щепсел; лост; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Разстояние между пиновете 7,62 mm; 5-полюсен; 100% защитени срещу погрешно свързване; Странични заключващи лостове; 10,00 mm²; светло сив
Артикул №.831-1105/038-000

1-проводен женски щепсел; лост; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Разстояние между пиновете 7,62 mm; 5-полюсен; 100% защитени срещу погрешно свързване; Странични заключващи лостове; 10,00 mm²; светло сив

1-проводен женски щепсел; лост; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Разстояние между пиновете 7,62 mm; 5-полюсен; 100% защитени срещу погрешно свързване; Центриращи заключващи лостове; 10,00 mm²; светло сив
Артикул №.831-1105/322-000

1-проводен женски щепсел; лост; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Разстояние между пиновете 7,62 mm; 5-полюсен; 100% защитени срещу погрешно свързване; Центриращи заключващи лостове; 10,00 mm²; светло сив

PCB клеми; лост; 4 mm²; Разстояние между пиновете 5 mm; 4-полюсен; Push-in CAGE CLAMP®; сив
Артикул №.2604-1104

PCB клеми; лост; 4 mm²; Разстояние между пиновете 5 mm; 4-полюсен; Push-in CAGE CLAMP®; сив

PCB клеми; лост; 6 mm²; Разстояние между пиновете 7,5 mm; 4-полюсен; Push-in CAGE CLAMP®; сив
Артикул №.2606-1104/020-000

PCB клеми; лост; 6 mm²; Разстояние между пиновете 7,5 mm; 4-полюсен; Push-in CAGE CLAMP®; сив

Повече информация

Научете повече по тази тема

Централен офис

Additional service offerings: