MM-194758_new-website-page_raumautomation_gettyImages-1136436788_2000x2000.jpg

Automação inteligente de espaços e Instalações para maior eficiência

O planejamento, implementação e a operação predial devem demonstrar mais do que o máximo em eficiência, mas também um alto nível de adaptabilidade.

Razões concretas para a automação de espaços:

  • A automação inteligente de espaços reduz o uso da energia elétrica e térmica em até 40%

  • Soluções de gerenciamento de automação predial altamente eficientes, personalizadas e integradas

  • Flexibilidade ilimitada em expansões e modificações de sistemas – a qualquer momento com os componentes da WAGO

Automação de espaços

Funções flexíveis para espaços

building_raum_innen_lobby_empfang_istock_000063236457_2000x2000.jpg

Iluminação de espaços

O controle de iluminação orientado à demanda e ao usuário reduz consideravelmente os custos de energia.

Visão geral de suas vantagens:

  • Perfeita interação entre sensores e atuadores por meio de controlador centralizado ou distribuído

  • Ampla variedade de soluções de interface para sistemas de barramentos e subsistemas para a automação de espaços

  • Iluminação de espaços orientada à demanda e ao usuário para redução dos custos operacionais – economize até 50% com as soluções de controle de iluminação da WAGO

building_raum_jalousinen_sonnenschutz_istock_000032172984_2000x2000.jpg

Controle de persianas

Um sistema moderno de persianas ou venezianas não apenas os custos de energia mas também ajuda a proteger o ambiente e seu bem-estar.

Visão geral de suas vantagens:

  • As soluções de controle de persianas modernas ajudam a reduzir os custos de energia, evitando reflexos do aquecimento/refrigeração e do sol nas fachadas de vidro.

  • Essas soluções reduzem os custos de aquecimento, refrigeração e iluminação artificial.

  • A WAGO oferece soluções de tecnologias de acionamento de persianas convencionais ou de SMI.

building_raum_fenster_istock_000068908145_2000x2000.jpg

Ar-condicionado de espaços

Consumo simplificado e automatizado da energia e o máximo conforto para os usuários são os principais recursos dos modernos sistemas de ar-condicionado. Possibilidade de controle de temperatura e umidade relativa baseado em demanda, tempo e movimento, além de funções como o monitoramento de janelas e também o controle térmico automático.

Visão geral de suas vantagens:

  • Consideráveis economias de energia de até 30% com o ar-condicionado

  • Controle de temperatura e umidade relativa baseado em demanda, tempo e movimento

  • Monitoramento de janelas e controle térmico automático

Soluções e tópicos para hoje e para o futuro

A WAGO no trabalho

Soluções de automação de espaços flexROOM®

Combine a intuitividade e confiabilidade com as exigências de eficiência da DIN EN 15232. A WAGO ajuda você a atingir isso com uma solução que combina com destreza o controle de iluminação, sombreamento e de espaços individuais. Esta abordagem universal economiza soluções caras e simplifica a manutenção, operação e implementação.

flexroom-effiziente-raumautomation_2000x1125px.jpg

Solução para automação de espaços da WAGO para prédios de escritórios e administrativos

Automatize salas e andares facilmente: as soluções de automação intuitivas flexROOM® da WAGO permitem que os escritórios sejam redistribuídos a qualquer momento – sem programação

  • Economize energia e aumente o conforto

  • Moderna interface de usuário via desktop ou dispositivo móvel

  • Configuração segura por HTTPS e SFTP

Ficou com alguma dúvida

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: