MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125

Open Automation with WAGO

Soluções
de Cloud

The basis of successful digitization and automation is a comprehensively networked infrastructure in which all the data is integrated into the IT. To ensure successful conversion of data to digitized, networked processes, we’ve developed an open automation platform for easy connection of both new and existing technologies.

Under the motto “open to the Industrial IoT,” our components’ connectivity options go beyond the field level and build a bridge to the IT infrastructure. This allows smooth, continuous communication from the field level to the cloud.

Automação aberta com a WAGO

Sua conexão ao mundo digital de IoT

Você quer usar suas máquinas, sistemas e dados de construção para monitoramento e análise na nuvem? Aproveite nossas soluções abertas para uma conexão fácil e segura. Em algumas etapas, você tem uma visão geral independente do site de todas as informações relevantes e pode identificar oportunidades de otimização e iniciar alterações diretamente. Você decide sozinho para qual sistema de nuvem enviar seus dados via MQTT - por exemplo, Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud ou SAP Cloud.

Além da conectividade em nuvem, WAGO Cloud oferece uma plataforma de solução pronta para uma ampla variedade de aplicativos. Você pode analisar seus dados diretamente sem conhecimento de TI e obter informações imediatamente, por exemplo, sobre falhas de máquina.

A WAGO IoT Box oferece ambas as opções combinadas em uma solução de hardware / software. Experimente como você pode enviar seus dados para a WAGO Cloud em poucos minutos com a ajuda da caixa configurável e reutilizá-los lá.

MM-14162_Cloud_New_Header_DE_2000x2000.jpg

WAGO Cloud

A WAGO Cloud oferece a você a opção de coletar dados de diversas máquinas e sistemas em uma localização central e analisá-los. Além disso, pode gerir e controlar todos os controladores da WAGO, incluindo os seus dados e aplicações. De operação simples e intuitiva para o usuário, a WAGO Cloud foi desenvolvida para que pessoas sem experiência abrangente em TI possa usá-la.

Loesungen_Offene_Automatisierung_Controllerbild_DE-SAPCloud_2000x2000.jpg

Conectividade na nuvem

É tudo uma questão de dados: no passado, os dados técnicos do campo chegavam aos níveis de controle, na melhor das hipóteses. Isso mudou agora. Graças à moderna tecnologia da informação, as informações mais importantes da produção não estão mais restritas à pirâmide de automação clássica, mas agora estão disponíveis em qualquer hora e lugar. No entanto, as condições técnicas devem ser as adequadas para tal. Os controladores WAGO PFC e Touch Panels 600 são equipados com conectividade em nuvem e transferem dados para a nuvem WAGO - ou para qualquer outro broker MQTT.

Sua pessoa de contato na WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: