MM-12417-GWA-Multi-Cloud-Connectivity_2000x1125.jpg

Automação segura com computação em nuvem

O que é computação em nuvem?

MM-10529-graphic-System-Graphic-Cloud-Connectivity-2000x1125.jfif

Computação em nuvem

Podemos definir a computação em nuvem – também conhecida como Cloud computing – como um tipo de tecnologia que disponibiliza remotamente o processamento, o armazenamento, o compartilhamento e a gestão de dados, por meio de uma rede internet para serem acessados pelos usuários, sejam pessoas ou empresas.

Ao utilizar esse recurso, os computadores e dispositivos não precisam mais armazenar grandes quantidades de informação, e consequentemente, a capacidade de operação cresce consideravelmente.

Dessa forma, é possível interconectar dispositivos e criar supersistemas. Além disso, a infraestrutura e os softwares deixam de ser produtos e passam a ser serviços sob demanda e automatizados.

piramideautomation.jpg

Como computação em nuvem atua em automação?

Há alguns anos, os dados técnicos do campo chegavam, na melhor das hipóteses, aos níveis de controle - mas isso mudou. Graças à moderna tecnologia de informação, a informação mais importante da produção já não se restringe à pirâmide clássica de automação, mas está agora disponível em qualquer nível e local.

Para que isso ocorra, as condições técnicas devem ser as adequadas. Os Controladores PFC, IHMs e dispositivos Edge WAGO estão equipados com conectividade com nuvem e transferem dados para a WAGO Cloud - ou qualquer outro provedor de mercado de computação em nuvem.

Como funciona a conectividade com a nuvem na WAGO?

Com os controladores WAGO, você está sempre seguro e preparado para o futuro. A conectividade com nuvem permite dar vida ao seu projeto "Internet Industrial das Coisas" (IIoT). Use MQTT com Publish ou Subscribe (Pub/Sub) para o compartilhamento de dados entre os controladores WAGO e um sistema SCADA remoto, provedores de nuvem pública (Azure, AWS, IBM Watson), ou até mesmo com a solução WAGO Cloud.

Com a grande variedade de interfaces de redes e I/O dos controladores PFC, IHMs e Dispositivos Edge WAGO, é fácil conectar até mesmo os dispositivos de outros fabricantes à nuvem, utilizando-os como um gateway IIoT.

Conectividade com Multi-Cloud

Além da conectividade com nuvem, a WAGO oferece um recurso extra chamado Conectividade Multi-Cloud (conectividade com nuvens múltiplas). Nessa abordagem, o usuário tem a conectividade a mais de um serviço nuvem simultaneamente por meio de uma mesma interface.

Por exemplo: enquanto se faz o gerenciamento de dispositivos dentro do WAGO Cloud, é possível utilizar tarefas específicas em outra solução baseada em nuvem, por exemplo, IBM Watson, Amazon Web Services (AWS) ou outra plataforma IoT especializada.

As informações também podem ser divididas, permitindo que os dados críticos sigam para um broker MQTT local, e dados menos críticos, para uma nuvem. A configuração é realizada por meio de uma página Web do dispositivo, e a programação é feita no software de engenharia CODESYS da WAGO.

Quais as vantagens dessa integração?

Como já mencionamos, são muitas as vantagens da conectividade com nuvem. Confira alguns dos pontos dentre os quais o seu negócio pode se beneficiar ao contar com essas soluções:

Automação da infraestrutura

É possível automatizar instalação, configuração e manutenção da infraestrutura, poupando tempo e dinheiro com essas funções.

Gestão de ativos

Ao adquirir um produto, é necessário gerenciá-lo constantemente, mas como a nuvem é um serviço, elimina-se essa etapa e sobra tempo para focar esforços no custo-benefício de cada operação.

Funcionamento em tempo real

Se antes era necessário esperar horas ou até dias para a transferência de dados, a computação em nuvem oferece comodidade ao acessar informações remotas em segundos.

Aumento na capacidade e uso das ferramentas

Ao dispensar o armazenamento de informações em loco, as máquinas têm mais capacidade de operar.

Compartilhamento simplificado

Assim como o acesso a informações na nuvem, é possível trocar serviços e dados com facilidade e à distância.

Controle total da operação

A conexão com a nuvem permite que você monitore, ajuste, colha dados e controle a operação com muito mais facilidade e de maneira remota.

Soluções WAGO de conectividade com nuvem!

start-edisplay-familie_2000x1125.jpg

Visualização de dados conectados à nuvem por IHM

Para facilitar a tomada de decisões no dia a dia da indústria, a conectividade com nuvem através das IHMs WAGO, coleta e reúne dados de maneira organizada. Dessa forma, você tem insights em tempo real e pode fazer ajustes durante a operação.

Através da Interface Homem-Máquina (IHM), a operação pode inserir dados em tempo real e a conectividade com a nuvem enviará os dados de forma instantânea para a sua plataforma em nuvem. Sem a necessidade de gateways ou softwares intermediários.

Controladores PFC como gateway IIoT

Os controladores PFCs da WAGO são ideias para uma ampla variedade de aplicação em automação industrial e predial. Devido a sua alta capacidade de processamento e facilidade de integração, pode ser utilizado como um gateway de IIoT . Com a conectividade com nuvem embarcado, pode coletar os dados através da sua ampla variedade de I/Os ou através de diversos protocolos industriais de equipamentos existentes e realizar a integração perfeita com a plataforma de nuvem da sua escolha.

wago_cloud.jpg

WAGO Cloud

A WAGO Cloud oferece a opção de reunir todos os dados coletados de diversas máquinas em uma localização central e analisá-los. De uma forma simples e intuitiva para o usuário. A WAGO cloud foi desenvolvida para que pessoas sem experiência em TI possam usá-la. Já está pronta para todos os dispositivos WAGO que possuem conectividade com nuvem como os controladores da linha PFCs, IHMs e dispositivos Edge WAGO.

EDGE_DEVICES_WAGO_2000x1125.jpg

Dispositivos Edge

Quando se trata de dados em tempo real, o processamento de dados está se tornando cada vez mais importante. É necessário cada vez mais poder de computação, o que coloca as correspondentes demandas em bancos de dados, assim como algoritmos de análise e otimização, diretamente no campo.

A WAGO oferece soluções na forma de Controlador e Computadores Edge. Estes dispositivos processam aplicações e dados diretamente na máquina e já possuem a conectividade com nuvem embarcada.

Valor agregado para sua empresa!

Gravar, digitalizar e vincular dados de forma lucrativa: essas são as ideias centrais da Indústria 4.0. Como a interface entre automação e tecnologia da informação, a conectividade com nuvem atende a este desafio.

Instalados nos Controladores PFC, Interface Homem Máquina (IHM) e Dispositivos Edge da WAGO, os dados das máquinas podem ser transferidos via MQTT para praticamente qualquer nuvem, por exemplo, Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud, SAP Cloud e, por último, mas não menos importante, o WAGO Cloud, onde as informações podem ser agrupadas e utilizadas para análise.

Essa capacidade cria um verdadeiro valor agregado para sua empresa – seja para aumentar a eficiência da produção interna, implementar a gestão de energia ou desenvolver serviços adicionais para o cliente final.

Conheça a WAGO!

Fale com quem entende do assunto!

A WAGO é uma empresa alemã que oferece uma série de soluções industriais, de controladores a conexões elétricas, para indústria automotiva, geração e distribuição de energia, indústria de manufatura, tecnologia predial e indústria de processos.

Atuando desde 1951, os investimentos em tecnologia permitiram o desenvolvimento de produtos preparados para o cenário da Indústria 4.0, sempre buscando a maior eficiência e economia nos sistemas. Para entrar em contato com nossa equipe, acesse a página com os canais de atendimento.

Entre em contato conosco e confira quais as soluções indicadas para o seu negócio!

Ficou com alguma dúvida?

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Central de Atendimento

Dúvidas Gerais

Opções que podem te ajudar: