MM-400936_new-website-page_open_for-seamless-connections_2000x2000

Open Automation with WAGO

Herói da Conectividade

Whether energy and building technology, mechanical engineering or the process industry: Automation is already an integral part of almost all sectors of the economy today. Thanks to our automation platform, which is based on manufacturer-independent standards on both the hardware and software sides, users can take full advantage of the opportunities offered by digitization to help future-proof their organizations.

With a strong base of more than 500 modules and interfaces, our system offers a wide range of options for both established applications and new ones – from simple digital and analog signal processing, to industry-specific communication.

Automação aberta com a WAGO

Máxima Independência e Flexibilidade para sua Automação

Nossos controladores e acopladores de barramento de campo lhe dão total independência para automação, já que suportam todos os protocolos comuns de barramento de campo e Ethernet. Isto permite que você use seus protocolos existentes, mas também que mude para novos protocolos diretamente. Ao mesmo tempo, você mantém flexibilidade em conexão com nossos sistemas de I/O: Com mais de 500 módulos diferentes, você tem uma grande variedade de opções, desde o fácil processamento de sinais digitais e analógicos até a comunicação específica da indústria.

MM-4696_LP_full_SPS_TSN_2000x1125_.jpg

TSN mais OPC UA

A comunicação industrial deve ser rápida, capacitada e padronizada em tempo real para que as empresas possam enfrentar os desafios da digitalização. Portanto, a WAGO está comprometida em promover a OPC UA sobre a TSN como uma forma de comunicação que tornará possíveis as soluções de amanhã, independentes do fabricante.

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Controladores

Ótimo desempenho e disponibilidade: Graças a seu alto desempenho, baixo consumo de energia, numerosas interfaces, design com economia de espaço e alto nível de confiabilidade, os controladores de fácil utilização (PLCs) da WAGO são soluções de automação econômicas.

Vantagens com os Controladores da WAGO:

  • Programável com e!COCKPIT (CODESYS 3) e CODESYS 2

  • Independente de barramento de campo – suporta todos os protocolos fieldbus e padrões Ethernet (PROFIBUS, MODBUS, PROFINET, ... )

  • Potência de computação dimensionável dos controladores de barramento de campo para os Controladores PFC100 e PFC200

  • Combinação ideal com o WAGO-I/O-SYSTEM 750: mais de 500 módulos de E/S para máxima flexibilidade e variedade funcional

  • Também para uso em ambientes extremos

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Para o Gabinete de Controle - WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

O WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 é caracterizado por seu escopo universal de aplicação e amplo portfólio de produtos. Com mais de 500 módulos diferentes, sua versatilidade e flexibilidade é tão grande que praticamente todas as exigências dentro da mais ampla gama de indústrias são atendidas.

Vantagens:

  • Independente de barramento de campo

  • Uso flexível

  • Testado e aprovado mundialmente

  • Mais de 500 módulos disponíveis, incluindo segurança funcional e Ex i

  • Conexões plugáveis opcionais para a série 753

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

Para Ambientes Extremos - WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

O projeto extremamente robusto do WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR oferece benefícios claros: Ele maximiza o tempo de funcionamento do sistema, reduz os requisitos de espaço e diminui os custos de energia e manutenção ao renunciar ao ar condicionado adicional. O sistema é adequado para aplicações exigentes que dependem especialmente dos seguintes fatores:

Vantagens:

  • Temperaturas ambientes extremas

  • Imunidade a interferências eletromagnéticas e tensões de impulso

  • Resistência a vibrações e choque

  • Proteção contra explosão

Seu contato na WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: