Subestações de distribuição inteligente: a chave para a rede de energia inteligente
Da mesma forma que nas estações locais de energia, a subestação de distribuição inteligente (iONS) conecta as redes de média e baixa tensão. Ao contrário de suas contrapartes menos avançadas, no entanto, a nova subestação também registra os dados de medição e permite que esses dados sejam lidos remotamente. A WAGO está pronta para ser compatível com um iONS por meio de uma abrangente tecnologia de automação: O Controlador PFC200 no lado da média tensão e o e!DISPLAY no lado da baixa tensão, para visualização dos dados de medição e controle diretamente no próprio iONS, bem como a completa tecnologia de conexão. Vantagens da solução WAGO:
Versátil: Os controladores, os quais são livremente programáveis via CODESYS, coletam todos os dados dos diversos sistemas da subestação por meio de sinais digitais e analógicos (p.ex., via MODBUS RTU ou IEC 61850).
Diversas linguagens: Nossos controladores convertem os dados para os protocolos de comunicação exigidos pelo fornecedor (p.ex., IEC 60870-5-101/-104 ou IEC 61850) e os transmitem para o centro de controle via linha de dados.
Na direção oposta, o centro de controle pode acessar os sistemas da subestação (p. ex., painel de controle de média tensão, dispositivos de proteção, sistemas de medição de diferentes fabricantes) por meio dos Controladores da WAGO.
Segurança cibernética: O fluxo de dados dos Controladores da WAGO é protegido contra o acesso não autorizado pela criptografia dos dados usando TLS1.2 e pela transmissão de dados por meio de conexões especialmente protegidas, como IPsec ou OpenVPN, de acordo com as especificações técnicas BDEW.
Conectividade na nuvem: conexão à nuvem graças a um upgrade do software MQTT