Application client

Comment un voyage en train devient une expérience de luxe

D'un simple voyage à un moment émouvant : il existe de nombreuses histoires sur les voyages en train – certaines sont divertissantes, d'autres ennuyeuses, mais elles tournent rarement autour du style et du confort. Ce n'est pas le cas du wagon panoramique Luxon à la pointe de la technologie, dont le luxe ne se limite pas à son apparence. Les exploitants n'ont fait aucun compromis lors du choix de l'équipement technique et ont décidé d'utiliser des borniers sur rail, des connecteurs enfichables et des composants électroniques d'interface WAGO.

Le wagon panoramique Luxon est unique en son genre. Il offre tout ce dont un lieu événementiel moderne a besoin : un bar raffiné, un salon élégant, des sièges aussi confortables que modulables, et une cuisine raffinée préparée par un chef doublement étoilé au guide Michelin. Mais ce qui la rend unique, c'est que la Luxon ne reste pas au même endroit : elle transporte ses passagers privés ou professionnels à travers l'Allemagne et l'Europe. « Nous pouvons pratiquement aller partout où nos roues s'adaptent à l'écartement des rails, de Narvik, au nord de la Norvège, jusqu'en Turquie, au sud », explique Jörg Schurig, responsable technique du projet. Avec Alex Dworaczek, il dirige RailAdventure GmbH, une entreprise ferroviaire basée à Munich qui exploite le Luxon.

Points forts du produit

Borne à fusible pour 2 conducteurs; pour fusibles plats automobile; avec ouverture de test; avec affichage de défaut par LED; 24 V; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; gris
Item no. 282-698/281-434

Borne à fusible pour 2 conducteurs; pour fusibles plats automobile; avec ouverture de test; avec affichage de défaut par LED; 24 V; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; gris

Borne à deux étages pour 3 conducteurs; Borne de protection pour 6 conducteurs; 2,5 mm²; PE; avec pontage interne; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune
Item no. 870-537

Borne à deux étages pour 3 conducteurs; Borne de protection pour 6 conducteurs; 2,5 mm²; PE; avec pontage interne; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune

Borne de passage pour 3 conducteurs; 16 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gris
Item no. 2016-1301

Borne de passage pour 3 conducteurs; 16 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gris

Borne de passage pour 3 conducteurs; 10 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; gris
Item no. 2010-1301

Borne de passage pour 3 conducteurs; 10 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; gris

Borne à deux étages; avec poussoir; Borne de passage pour 4 conducteurs; L; sans support de marquage; pour applications Ex e II; avec pontage interne; Introduction du conducteur avec impression violette; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Item no. 2202-2708

Borne à deux étages; avec poussoir; Borne de passage pour 4 conducteurs; L; sans support de marquage; pour applications Ex e II; avec pontage interne; Introduction du conducteur avec impression violette; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Borne de passage pour 2 conducteurs; 35 mm²; avec plaque d'extrémité intégrée; Marquage latéral et central; uniquement sur rail 35 x 15; CAGE CLAMP®; 35,00 mm²; gris
Item no. 285-635

Borne de passage pour 2 conducteurs; 35 mm²; avec plaque d'extrémité intégrée; Marquage latéral et central; uniquement sur rail 35 x 15; CAGE CLAMP®; 35,00 mm²; gris

Contrôleurs PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Item no. 750-8102

Contrôleurs PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Module relais; Tension nominale d'entrée DC 12 V; 1 RT; Limitation courant constant 16 A; Indication d'état rouge; Largeur 15 mm; 2,50 mm²; gris
Item no. 788-303

Module relais; Tension nominale d'entrée DC 12 V; 1 RT; Limitation courant constant 16 A; Indication d'état rouge; Largeur 15 mm; 2,50 mm²; gris

L'histoire

Un maximum de haute technologie dans un minimum d'espace, et conforme aux normes

En tant que véhicule ferroviaire, le Luxon doit satisfaire aux exigences particulièrement strictes applicables aux équipements électroniques dans le secteur ferroviaire, telles que spécifiées par les normes DIN EN 50155, DIN EN 50121 ou DIN EN 45545. La tâche est d'autant plus difficile lorsqu'il s'agit d'intégrer un maximum d'équipements de haute technologie, comme c'est le cas dans le Luxon, dans un espace très restreint. Ils ont donc recherché un partenaire de projet étroitement lié au secteur ferroviaire. « WAGO nous a apporté un soutien considérable dès les premières phases, alors que nous en étions encore à la sélection des produits. Ce soutien n'a pas faibli au fil des années, même lorsque les choses se sont compliquées. C'est exemplaire, je n'ai que rarement connu cela auparavant », se réjouit Jörg Schurig, qui salue la collaboration étroite.

46 kilomètres de câbles, plus de 30 000 points de connexion

Au fil des ans, le Luxon est devenu un showroom WAGO à part entière : presque tous les composants de la division Technologie de connexion sont utilisés quelque part dans le véhicule. Le Luxon comprend plus de 46 kilomètres de câbles électriques, qui sont reliés par plus de 30 000 points de connexion. La quasi-totalité du câblage électromécanique est réalisé à l'aide de borniers sur rail et de connecteurs enfichables WAGO : des prises dans la barre aux spots à DEL dans le salon, en passant par les boîtes de distribution derrière la cuisine au niveau inférieur. La technologie de connexion à ressort éprouvée, fiable et sans entretien de Minden est présente partout où le courant électrique circule et où les signaux sont transmis.

En raison de l'espace d'installation limité, une largeur d'installation la plus étroite possible est une nécessité évidente afin d'obtenir la densité de câblage la plus élevée possible. Les modules relais enfichables de WAGO, qui sont parmi les rares sur le marché à satisfaire aux exigences strictes des normes ferroviaires applicables, contribuent de manière significative à résoudre ce problème. Les autres passagers ne le remarqueront jamais, car la technologie est dissimulée derrière d'élégants panneaux.

Sept ans, environ 100 000 heures de fonctionnement

Cela n'est possible que grâce à la détermination absolue, à l'esprit d'innovation et aux 60 années d'expérience combinées des directeurs généraux Jörg Schurig et Alex Dworaczek. Tous deux sont des cheminots dans l'âme. Ensemble, ils ont acheté en 2011 une voiture panoramique vieille de soixante ans, anciennement utilisée par le TEE Rheingold, et l'ont remise en état en y consacrant tout leur cœur, beaucoup de temps et des investissements financiers considérables. Il leur a fallu plus de sept ans, soit environ 100 000 heures de travail. « On ne peut pas tout simplement lancer des projets comme celui-ci à partir de zéro. « On ne peut pas se lancer dans un tel projet sans aucune base. Il faut une connaissance approfondie du secteur, un réseau solide de partenaires fiables et, surtout, un niveau d'expertise technique suffisant », explique Jörg Schurig.

Le résultat est un produit unique, fruit de cette passion. « Nous avons créé un marché pour quelque chose qui n'existait pas auparavant. » La fierté de Jörg Schurig est palpable. Il tient également à souligner que sa clientèle ne se limite pas aux entrepreneurs et aux entreprises. « Bien au contraire! La plupart de nos clients sont des particuliers qui s'offrent ce luxe pour une occasion spéciale. Nous offrons des moments émouvants à des stars de cinéma et lors de célébrations d'anniversaire. Et nous le pensons littéralement! »

Exemple d'un séjour Luxon – Une salle de conférence d'un genre un peu différent

Mais à quoi ressemble réellement un voyage dans le Luxon? Imaginons que Ruben Meyer soit membre du conseil d'administration et donc très sollicité en tant qu'interlocuteur commercial. Ses réunions se déroulent généralement selon le même schéma : fixer une heure, passer en revue les sujets à aborder, trouver la bonne salle de conférence, prendre place et faire preuve d'endurance. Pour le déjeuner, un buffet froid est proposé dans le couloir, ou un repas chaud au restaurant du personnel. À la fin de la journée, il a la tête qui tourne, les yeux qui piquent et il est heureux de pouvoir enfin prendre l'air.

Cependant, certains événements se déroulent tout autrement pour notre membre fictif du conseil d'administration bavarois. Cette fois-ci, Ruben Meyer et ses collègues se retrouvent en route pour la gare centrale de Nuremberg, située à proximité, au lieu de se rendre dans une salle de conférence austère. Un train affrété spécialement pour l'occasion les attend ponctuellement sur le quai. Il comprend un wagon unique, le Luxon. L'immense toit en verre au centre de ce wagon panoramique exceptionnel promet une vue imprenable sur le paysage qui défile. Le paysage lui-même peut être sélectionné individuellement, car l'itinéraire est déterminé à l'avance lors de la phase de réservation.

Départ de Nuremberg – Embarquement supplémentaire à Ingolstadt – Déjeuner au bord du lac Ammer

Après le départ de Nuremberg, Meyer et son équipe discutent des derniers détails dans le bar avant la réunion. Les tables du pont panoramique ont déjà été disposées en configuration conférence. Ils arrivent à Ingolstadt en une trentaine de minutes. Les partenaires commerciaux, avec lesquels ils concluent un contrat d'approvisionnement, montent à bord à ce moment-là. Au total, onze personnes sont désormais à bord, le nombre maximum étant de 20.

Tandis que le Luxon roule en douceur vers le sud, ils peuvent voir Munich s'étendre sur leur gauche, avec le lac de Starnberg et les majestueuses Alpes bavaroises au loin – aucun autre organisateur d'événements ne peut offrir une telle vue. Après environ deux heures de discussions intenses, Meyer et ses invités peuvent se dégourdir les jambes à Weilheim en Haute-Bavière ou se détendre dans le salon. La terrasse panoramique se transforme rapidement en salle de restaurant pendant la pause. L'équipage n'a besoin que de 30 minutes pour effectuer cette opération. Il emprunte ensuite la route panoramique qui longe le lac d'Ammer pendant le repas raffiné composé de trois plats, avant de retourner à Ingolstadt et Nuremberg.

Texte : Kilian Fröhlich, Responsable de compte clé, Industrie ferroviaire, WAGO